ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Lagekontrolle von Bremsscheiben

Anforderung
An der Federbein-Montagelinie werden Bremsscheiben zur weiteren Montage auf Werkstückträger aufgelegt. Ein Lochkreis gibt die Auflageposition vor. Es muss sichergestellt sein, dass die Bremsscheiben in der richtigen Position liegen, bevor sie montiert werden.

Umsetzung
Der ifm Vision-Sensor überwacht die exakte Position der Bremsscheibe. Nur bei korrekter Lage wird der nächste Montageschritt freigegeben.

Kundennutzen
Falsch aufgelegte Bremsscheiben werden nicht bearbeitet. Das spart Folgekosten, die früher durch Nachbearbeitung falsch montierter Bremsscheiben entstanden sind.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

O2D222 - Objekterkennungssensor, Max. Bildfeldgröße: 1280 x 960 mm Beleuchtung Infrarot 850 nm, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig   Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe