Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
Anforderung
Überall in der Lebensmittelindustrie dienen Ventile zum Absperren, Steuern und Regeln. Sie sind damit entscheidende Glieder für Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den Anlagen. Um die Aufgabe sicher zu erfüllen, bedarf es einer Sensorik am Antrieb der Armatur, welche die jeweilige Ventilposition mittels marktüblicher Schnittstellen an die Steuerung oder das Prozessleitsystem überträgt.
Umsetzung
Klassisch übernehmen magnetische oder induktive Näherungsschalter diese Aufgabe. Sie melden Endlagen wie "Auf" oder "Zu" mittels Schaltsignal an die Steuerung. In zunehmendem Maße wird aber auch die Erfassung von Zwischenpositionen interessant. Zum einen können so Reinigungszyklen bei Hubventilen erfasst werden, aber auch ungewollte Betriebszustände werden durch eine kontinuierliche Ventilabfrage visualisiert. Nur so kann den steigenden Anforderungen moderner Prozessvisualisierung Rechnung getragen werden.
Kundennutzen
Der efector valvis ist für die Rückmeldung der Ventilpositionen an Hubventilen bis 80 mm Hub konzipiert. In einer mechanischen Anordnung über der Ventilspindel wird deren Hub kontinuierlich gemessen. Mittels frei programmierbarer Schaltausgänge wird die angefahrene Position an die Steuerung übertragen. Die schnelle Montage des Adapters sowie das einfache Einlernen des Schaltpunktes per Tastendruck reduzieren den Zeitaufwand beim Aufbau. Aufgrund der optimalen Kraftverteilung an der Schnittstelle vom Sensor zum Adapter ist dieses System unempfindlich gegenüber mechanischen Belastungen wie Vibrationen.
Überall in der Lebensmittelindustrie dienen Ventile zum Absperren, Steuern und Regeln. Sie sind damit entscheidende Glieder für Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den Anlagen. Um die Aufgabe sicher zu erfüllen, bedarf es einer Sensorik am Antrieb der Armatur, welche die jeweilige Ventilposition mittels marktüblicher Schnittstellen an die Steuerung oder das Prozessleitsystem überträgt.
Umsetzung
Klassisch übernehmen magnetische oder induktive Näherungsschalter diese Aufgabe. Sie melden Endlagen wie "Auf" oder "Zu" mittels Schaltsignal an die Steuerung. In zunehmendem Maße wird aber auch die Erfassung von Zwischenpositionen interessant. Zum einen können so Reinigungszyklen bei Hubventilen erfasst werden, aber auch ungewollte Betriebszustände werden durch eine kontinuierliche Ventilabfrage visualisiert. Nur so kann den steigenden Anforderungen moderner Prozessvisualisierung Rechnung getragen werden.
Kundennutzen
Der efector valvis ist für die Rückmeldung der Ventilpositionen an Hubventilen bis 80 mm Hub konzipiert. In einer mechanischen Anordnung über der Ventilspindel wird deren Hub kontinuierlich gemessen. Mittels frei programmierbarer Schaltausgänge wird die angefahrene Position an die Steuerung übertragen. Die schnelle Montage des Adapters sowie das einfache Einlernen des Schaltpunktes per Tastendruck reduzieren den Zeitaufwand beim Aufbau. Aufgrund der optimalen Kraftverteilung an der Schnittstelle vom Sensor zum Adapter ist dieses System unempfindlich gegenüber mechanischen Belastungen wie Vibrationen.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
![]() |
ZZ0214 - Ventilhubsensor, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung | ![]() |
![]() |
![]() |
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Induktiver Doppelsensor für Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben
- Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
- Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen
- Positionsrückmeldung an einem Koppelpaneel
- Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
- Stellungsabfrage an Ventilinseln
- Temperaturen kalibrierfrei messen für mehr Prozesssicherheit
- Temperaturüberwachung an einem Tank
- Überwachung von Mannlöchern
- Ventilüberwachung mit AS-interface