ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Komplettausrüstung Schwenkantriebe

Anforderung
Überall dort, wo in der industriellen Prozesstechnik Flüssigkeiten, Luft oder Gase zum Einsatz kommen, dienen Ventile zur Dosierung und Steuerung. Nur selten werden diese Ventile von Hand betätigt. In der Regel übernehmen pneumatische Antriebe die mechanische Stellarbeit. Dabei muss die Endstellung der Ventile elektronisch überwacht werden. Zum einen, um der Steuerung eine Rückmeldung zu geben, wenn eine bestimmte Position (z. B. “offen” oder “zu”) erreicht ist. Zum anderen ist es erforderlich, die Ventile von zentraler Stelle aus zu überwachen.

Umsetzung
Die T5 Familie beinhaltet zwei induktive Sensoren zur „Auf / Zu“-Erkennung einer Schwenkbewegung mittels Schaltnocken. Der digitale Ausgang steuert das Magnetventil des pneumatischen Schwenkantriebes. Die AS-i Anschaltung erlaubt den direkten Anschluss an die gelbe Flachleitung über einen Flachkabel M12-Abgriff. LEDs dienen als Statusanzeigen für die Schaltzustände der Ein- und Ausgänge.

Kundennutzen
Durch den Einsatz modernster Fertigungstechniken ist es gelungen, die neueste AS-i Technologie mit Sensorik und Schaltausgängen in einem sehr platzsparenden Gehäuse unterzubringen. Die Montage erfolgt mit zwei Schrauben auf den Schwenkantrieben, genormt nach VDI / VDE 3845. Durch eine kombinierte Peripherie- und Kommunikationsfehler-LED am Modul werden dem Anwender zwei wichtige Signale während der Inbetriebnahme und des Betriebes zur Verfügung gestellt. Über zwei Datenbits lassen sich die Situationen „Kurzschluss“ beziehungsweise „Kabelbruch“ am Ausgang erstmalig getrennt auswerten, um so eine noch gezieltere Serviceinformation zu generieren. Eine sogenannte Mehrwertpackung beinhaltet alle Elemente, die man für die Steuerung eines pneumatischen Schwenkantriebs braucht - einschliesslich des Magnetventils. All diese Merkmale erleichtern dem Anwender die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und erhöhen die Verfügbarkeit des gesamten AS-Interface Systems.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

AC0021 - Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe, A/B-Slave, Wellenhöhe 20 mm, Lochpaarabstand 80 mm, 2 Eingänge / 1 Ausgang, Schaltabstand 4 mm, A/B-Slave, Wellenhöhe 20 mm, Lochpaarabstand 80 mm, nicht bündig einbaubar   Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe