ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Füllstandüberwachung im Teilewäscher

Anforderung
Der Füllstand der Reinigungsflüssigkeit in einem Industriewäscher soll kontinuierlich überwacht werden. Wichtig: Der verwendete Sensor muss resistent gegen die aggressiven Reinigungsflüssigkeiten sein.

Umsetzung
Zum Einsatz kommt der Füllstandsensor efector GWR (Bestell-Nr. LR7000). Er arbeitet mittels geführter Mikrowelle. Vorteil: Der Sondenstab ist aus Edelstahl und somit resistent gegen den Einfluss aggressiver Medien.

Kundennutzen
Mit Hilfe dieses preisgünstigen Füllstandsensors konnte eine wartungsfreie, zuverlässige Überwachung der Reinigungsflüssigkeit realisiert werden. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

LR7000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101) Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
E43205 - Sondenstab   Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe