Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
Anforderung
Der Füllstand in einem Hydraulikaggregat muss kontinuierlich überwacht werden. Sollte es beispielsweise durch Leckage zu einem Ölverlust kommen, muss die Anlage angehalten werden, bevor es zu Beschädigungen oder Produktionsausfällen kommt.
Umsetzung
Füllstandsensoren der Baureihe LK1 mit integrierter Überfüllsicherung und zwei frei programmierbaren Schaltausgängen überwachen den Pegel im Aggregat. Sie erlauben zudem eine einfache Zulauf- und Ablaufsteuerung.
Kundennutzen
Die bewährten Füllstandsensoren sichern die hohe Verfügbarkeit des Hydraulikaggregats.
Der Füllstand in einem Hydraulikaggregat muss kontinuierlich überwacht werden. Sollte es beispielsweise durch Leckage zu einem Ölverlust kommen, muss die Anlage angehalten werden, bevor es zu Beschädigungen oder Produktionsausfällen kommt.
Umsetzung
Füllstandsensoren der Baureihe LK1 mit integrierter Überfüllsicherung und zwei frei programmierbaren Schaltausgängen überwachen den Pegel im Aggregat. Sie erlauben zudem eine einfache Zulauf- und Ablaufsteuerung.
Kundennutzen
Die bewährten Füllstandsensoren sichern die hohe Verfügbarkeit des Hydraulikaggregats.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Drucküberwachung im Teilewäscher
- Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
- Füllstandüberwachung im Spänebunker
- Füllstandüberwachung im Teilewäscher
- Kühlschmiermittelüberwachung an einer Nockenwellenschleifmaschine
- Lagekontrolle von Bremsscheiben
- Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
- Positionskontrolle an einer Rollenbahn
- Temperaturüberwachung von Hydrauliköl