ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Durchflussmessung an Anlagen zur Legionellenbekämpfung

Anforderung
Viele Wasserkreisläufe stellen optimale Lebensbedingungen für Legionellen zur Verfügung. Sowohl in Süß- als auch in Salzwasser kann es bei Temperaturen zwischen 25 und 50 °C in Verbindung mit langen Verweilzeiten zum schnellen Wachstum von unerwünschten Biofilmen und Legionellen kommen. Technischen Maßnahmen zur Verringerung des Legionellenwachstums, wie es die patentierte Lösung von Holland Watertechnology bietet, kann die Bildung von Biofilmen und Legionellen in Trinkwasser und Kühlkreisläufen eleminieren. Zur sicheren Funktion dieser Anlage gehört die Messung des Volumenstroms, um so eine exakte Dosierung der Kupfer- und Silberionen zu realisieren.

Umsetzung
Das System von Holland Watertechnology verwendet eine innovative und patentierte Technik. Diese Technologie nutzt nur präzise und zuverlässige Sensoren und Anlagenteile, wie die magnetisch induktiven Durchflussensoren vom Typ SM8100 der ifm electronic. Dieser Sensor ist, ebenso wie die Varianten SM6100 und SM7100, KTW-Konform (KTW = Kunststoffe im Trinkwasser) und entspricht somit den Leitlinien im Bezug auf den Einsatz in Trinkwasseranlagen. Der magnetisch induktive Durchflussensor SM misst den aktuellen Durchfluss und gibt diese Information als 4…20 mA Analogsignal an die Dosiereinheit weiter. Entsprechend des gemessenen Wasservolumens wird in erforderlicher Menge Kupfer- und Silberionen dosiert, um das Wachstum der Legionellen und Biofilme zu unterbinden.

Kundennutzen
Trinkwasserstandards sind weltweit sehr hoch. Die Trinkwasserqualität wird nach den höchsten internationalen Richtlinien überwacht. Produkte, welche in Trinkwasseranlagen Einsatz finden, müssen viele Kriterien erfüllen. Holland Watertechnology nutzt nur Produkte von höchster Qualität, wie den magnetisch induktiven Durchflussensor SM 8100, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das Gerät bietet Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige in kompakter Bauform. Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik sorgen für einen hohen Qualitätsstandard.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

SM8100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Schaltpunkt: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
SM7100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Schaltpunkt: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
SM6100 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Schaltpunkt: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Prozessanschluss: G½ flachdichtend Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten