ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Drucküberwachung in Homogenisieranlagen

Anforderung
Ein wichtiger Prozess in der milch- und fettverarbeitenden Industrie ist die Homogenisierung. Um den Vorgang gezielt und reproduzierbar zu führen, müssen die Druckverhältnisse im Pumpaggregat präzise überwacht und geregelt werden.

Umsetzung
Der Analogausgang des Drucksensor PY9000 ist mit der Steuerung der Kolbenpumpen verbunden. Der Anwender kann dabei den Druckkorridor des Aggregats auf den Düsenspalt hin festlegen.

Kundennutzen
Die driftfreie und langzeitstabile Keramikmesszelle des PY9000 kommt ohne den sonst üblichen Druckmittler aus. Dank der patentierten und bewährten Messzellenabstützung ist ein langfristiger und sicherer Betrieb gewährleistet. Über den zusätzlichen Schaltausgang des Sensors kann eine Notabschaltung bei Überschreitung eines vordefinierten Maximaldrucks innerhalb weniger Millisekunden, herbeigeführt werden.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

PY9000 - Drucksensor 600 bar für Homogenisierer, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...600 bar, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe