ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Drucküberwachung im Teilewäscher

Anforderung
An einer Hochdruckpumpe wird konstanter Druck benötigt. Abhängig von der Fördermenge muss der Pumpenmotor dazu mit unterschiedlicher Drehzahl arbeiten.

Umsetzung
Ein Analogsensor vom Typ PN3060 überwacht kontinuierlich den Ausgangsdruck der Pumpe. Der Analogausgang des Sensors ist mit dem Eingang des Motorstellers verbunden. Bei Druckabfall wird die Pumpendrehzahl unverzüglich erhöht.

Kundennutzen
Durch Einsatz eines günstigen Sensors wird ein konstanter Systemdruck erreicht. Eine schnelle Regelung ist sichergestellt.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

PN3060 - Combi-Drucksensor, Funktion programmierbar, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schaltausgang, Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: 0...600 bar, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe