Druckregelung von Hydraulikaggregaten
Anforderung
Zentrales System einer Werkzeugmaschine ist die Hydraulik. Eine konstanter Öldruck ist für die Funktion der Maschine und somit auch für die Qualität der Bearbeitung von entscheidender Bedeutung.
Umsetzung
Drucksensoren der Baureihe PN7 sind speziell für diese Applikationen konzipiert. Mit den zwei frei einstellbaren Schaltausgängen steuern sie direkt den Pumpenmotor.
Kundennutzen
Sowohl ein Überschreiten als auch ein Unterschreiten des optimalen Systemdrucks wird zuverlässig vermieden. Die Folge: Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und eine gleichbleibende Qualität der Werkstücke.
Zentrales System einer Werkzeugmaschine ist die Hydraulik. Eine konstanter Öldruck ist für die Funktion der Maschine und somit auch für die Qualität der Bearbeitung von entscheidender Bedeutung.
Umsetzung
Drucksensoren der Baureihe PN7 sind speziell für diese Applikationen konzipiert. Mit den zwei frei einstellbaren Schaltausgängen steuern sie direkt den Pumpenmotor.
Kundennutzen
Sowohl ein Überschreiten als auch ein Unterschreiten des optimalen Systemdrucks wird zuverlässig vermieden. Die Folge: Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und eine gleichbleibende Qualität der Werkstücke.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Drucküberwachung im Teilewäscher
- Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
- Füllstandüberwachung im Spänebunker
- Füllstandüberwachung im Teilewäscher
- Kühlschmiermittelüberwachung an einer Nockenwellenschleifmaschine
- Lagekontrolle von Bremsscheiben
- Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
- Positionskontrolle an einer Rollenbahn
- Temperaturüberwachung von Hydrauliköl