Druckluftverbrauch in einer Wäscherei
Anforderung
In der Wäscherei eines Klinikums soll der aktuelle Druckluftverbrauch kontinuierlich gemessen werden. Der aktuelle sowie der gesamte Druckluftverbrauch sollen vor Ort ablesbar sein. Zugleich will man die gesamten Daten der Gebäudeleittechnik zur Auswertung an zentraler Stelle zur Verfügung stellen.
Umsetzung
In die Zentralleitung der Druckluftanlage ist direkt nach einem Trockner der Druckluftzähler SD2000 samt DN65-Messstrecke eingebunden. Der elektrische Anschluss mit standardisiertem M12-Stecker liefert sowohl ein analoges Signal (4-20mA), einen Impulsausgang, als auch ein Schaltsignal für die Gebäudeleittechnik. Anhand der 7-Segment-Anzeige ist der aktuelle Verbrauch vor Ort ablesbar. Der Impulsausgang wird auf die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.
Kundennutzen
Aufgrund genauer Messwerte ist nun eine verbrauchsorientierte Druckluftlieferung realisierbar. Durch Kenntnis des aktuellen Verbrauchs konnte die Anlage zudem optimiert werden. Die zusätzliche Leckageüberwachung erkennt kleinste Undichtigkeiten, die dann schnell behoben werden können. Das reduziert teure Druckluftverluste.
In der Wäscherei eines Klinikums soll der aktuelle Druckluftverbrauch kontinuierlich gemessen werden. Der aktuelle sowie der gesamte Druckluftverbrauch sollen vor Ort ablesbar sein. Zugleich will man die gesamten Daten der Gebäudeleittechnik zur Auswertung an zentraler Stelle zur Verfügung stellen.
Umsetzung
In die Zentralleitung der Druckluftanlage ist direkt nach einem Trockner der Druckluftzähler SD2000 samt DN65-Messstrecke eingebunden. Der elektrische Anschluss mit standardisiertem M12-Stecker liefert sowohl ein analoges Signal (4-20mA), einen Impulsausgang, als auch ein Schaltsignal für die Gebäudeleittechnik. Anhand der 7-Segment-Anzeige ist der aktuelle Verbrauch vor Ort ablesbar. Der Impulsausgang wird auf die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.
Kundennutzen
Aufgrund genauer Messwerte ist nun eine verbrauchsorientierte Druckluftlieferung realisierbar. Durch Kenntnis des aktuellen Verbrauchs konnte die Anlage zudem optimiert werden. Die zusätzliche Leckageüberwachung erkennt kleinste Undichtigkeiten, die dann schnell behoben werden können. Das reduziert teure Druckluftverluste.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe