Druckluftverbrauch im Verwaltungsgebäude
Anforderung
In dem Verwaltungsgebäude soll der bisher unbekannte Druckluftverbrauch kontinuierlich gemessen werden. Der aktuelle sowie der gesamte Druckluftverbrauch sollen vor Ort ablesbar sein. Zugleich will man die gesamten Daten der Gebäudeleittechnik zur Auswertung an zentraler Stelle zur Verfügung stellen.
Umsetzung
In die Zentralleitung der Druckluftanlage ist der Druckluftzähler SD6000 samt seiner ½” Messstrecke eingebunden. Der elektrische Anschluss mit standardisiertem M12-Stecker liefert sowohl ein analoges Signal (4-20mA), einen Impulsausgang, als auch ein Schaltsignal für die Gebäudeleittechnik. Anhand der 7-Segment-Anzeige ist der aktuelle Verbrauch vor Ort ablesbar. Der Impulsausgang wird auf die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.
Kundennutzen
Durch genaue Messwerte ist nun eine verbrauchsorientierte Druckluftlieferung realisierbar. Durch Kenntnis des aktuellen Verbrauchs konnte die Anlage optimiert werden: Mit einem einfachen, kostengünstigen elektrischen Ventil und einer nutzungsabhängigen Abschaltung wurde der Verbrauch halbiert. Diese Optimierung war erst möglich, nachdem der Druckluftverbrauch transparent gemacht wurde. Die zusätzliche Leckageüberwachung erkennt kleinste Undichtigkeiten, die dann schnell behoben werden können. Das reduziert teure Druckluftverluste.
In dem Verwaltungsgebäude soll der bisher unbekannte Druckluftverbrauch kontinuierlich gemessen werden. Der aktuelle sowie der gesamte Druckluftverbrauch sollen vor Ort ablesbar sein. Zugleich will man die gesamten Daten der Gebäudeleittechnik zur Auswertung an zentraler Stelle zur Verfügung stellen.
Umsetzung
In die Zentralleitung der Druckluftanlage ist der Druckluftzähler SD6000 samt seiner ½” Messstrecke eingebunden. Der elektrische Anschluss mit standardisiertem M12-Stecker liefert sowohl ein analoges Signal (4-20mA), einen Impulsausgang, als auch ein Schaltsignal für die Gebäudeleittechnik. Anhand der 7-Segment-Anzeige ist der aktuelle Verbrauch vor Ort ablesbar. Der Impulsausgang wird auf die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.
Kundennutzen
Durch genaue Messwerte ist nun eine verbrauchsorientierte Druckluftlieferung realisierbar. Durch Kenntnis des aktuellen Verbrauchs konnte die Anlage optimiert werden: Mit einem einfachen, kostengünstigen elektrischen Ventil und einer nutzungsabhängigen Abschaltung wurde der Verbrauch halbiert. Diese Optimierung war erst möglich, nachdem der Druckluftverbrauch transparent gemacht wurde. Die zusätzliche Leckageüberwachung erkennt kleinste Undichtigkeiten, die dann schnell behoben werden können. Das reduziert teure Druckluftverluste.
![]() |
efector metris ifm Druckluftzähler Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation) Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 671 kb) |
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe