Automatisierungspaket für Hubventile
Anforderung
Überall in der Lebensmittelindustrie dienen Ventile zum Absperren, Steuern und Regeln. Sie sind damit entscheidende Glieder für Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen. Um die Aufgabe sicher zu erfüllen, bedarf es einer Sensorik am Antrieb der Armatur, welche die jeweilige Ventilposition mittels marktüblicher Schnittstellen an die Steuerung oder das Prozessleitsystem überträgt.
Umsetzung
Klassisch übernehmen magnetische oder induktive Näherungsschalter diese Aufgabe. Sie melden Endlagen wie "auf" oder "zu" mittels Schaltsignal an die Steuerung. In zunehmendem Maße wird aber auch die Erfassung von Zwischenpositionen interessant. Zum einen können so Reinigungszyklen bei Hubventilen erfasst werden, zum anderen lassen sich auch ungewollte Betriebszustände durch eine kontinuierliche Ventilabfrage erkennen und visualisieren. Damit wird den steigenden Anforderungen moderner Prozessvisualisierung Rechnung getragen. Das Komplettset der ifm electronic bietet alles, um ein Hubventil zu automatisieren: Ventilhubsensor, Adapter und ein Betätigungselement aus Edelstahl. Die schnelle Montage des Adapters sowie das einfache Einlernen der Schaltpunkte per Tastendruck am Sensor reduzieren den Zeitaufwand beim Einbau.
Kundennutzen
Aufgrund der optimalen Kraftverteilung an den Schnittstellen vom Sensor zum Adapter und vom Adapter zum Aktuator ist dieses System unempfindlich gegenüber mechanischen Belastungen, beispielsweise Vibrationen. Je nach Ventilhersteller und -typ stehen verschiedene Adapter zur Verfügung. Das gestattet eine einfache und schnelle Montage.
Überall in der Lebensmittelindustrie dienen Ventile zum Absperren, Steuern und Regeln. Sie sind damit entscheidende Glieder für Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen. Um die Aufgabe sicher zu erfüllen, bedarf es einer Sensorik am Antrieb der Armatur, welche die jeweilige Ventilposition mittels marktüblicher Schnittstellen an die Steuerung oder das Prozessleitsystem überträgt.
Umsetzung
Klassisch übernehmen magnetische oder induktive Näherungsschalter diese Aufgabe. Sie melden Endlagen wie "auf" oder "zu" mittels Schaltsignal an die Steuerung. In zunehmendem Maße wird aber auch die Erfassung von Zwischenpositionen interessant. Zum einen können so Reinigungszyklen bei Hubventilen erfasst werden, zum anderen lassen sich auch ungewollte Betriebszustände durch eine kontinuierliche Ventilabfrage erkennen und visualisieren. Damit wird den steigenden Anforderungen moderner Prozessvisualisierung Rechnung getragen. Das Komplettset der ifm electronic bietet alles, um ein Hubventil zu automatisieren: Ventilhubsensor, Adapter und ein Betätigungselement aus Edelstahl. Die schnelle Montage des Adapters sowie das einfache Einlernen der Schaltpunkte per Tastendruck am Sensor reduzieren den Zeitaufwand beim Einbau.
Kundennutzen
Aufgrund der optimalen Kraftverteilung an den Schnittstellen vom Sensor zum Adapter und vom Adapter zum Aktuator ist dieses System unempfindlich gegenüber mechanischen Belastungen, beispielsweise Vibrationen. Je nach Ventilhersteller und -typ stehen verschiedene Adapter zur Verfügung. Das gestattet eine einfache und schnelle Montage.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
![]() |
ZZ0214 - Ventilhubsensor, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung | ![]() |
![]() |
![]() |
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Druckluftverbrauchssensor efector metris überwacht die Käseproduktion
- Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
- Füllstandsabfrage an einem Tank
- Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator
- Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
- Optischer Abstandssensor efector pmd überwacht Speiseeisproduktion
- Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern
- Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
- Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher
- Trockenlaufschutz an einer Pumpe