|  |
| |
|
|
|
|
|
Kapazitive Sensoren speziell für die Kunststoffindustrie. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sicheres Erkennen von trockenen Granulaten.
- Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
- Automatische Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
- Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
- Resistent gegen elektrostatische Entladung.
Anwendung: Überall dort, wo Kunststoffgranulate gefördert und verarbeitet werden, überwachen kapazitive Sensoren Füllstände – sei es in Leitungen und Silos oder durch Schaugläser hindurch an Ladestationen von Spritzgussmaschinen. Dabei muss der Sensor ein großes Spektrum von Kunststoffen zuverlässig erfassen.
Inbetriebnahme: Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und das Einstellen der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht den Anschluss an die marktüblichen Steuerungen.
Applikationen: Erfassung von Kunststoffgranulaten und Schüttgütern durch nichtmetallische Behälterwände.
Bauform M30 · nichtbündiger Einbau · M12-Steckverbindung · 3-Leiter KI5082 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Automatische Erkennung PNP/NPN , DC PNP/NPN, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung KI5083 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Bauform M30 · nichtbündiger Einbau · 1/2" UNF-Steckverbindung · 2-Leiter KI0054 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, AC/DC, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 1/2"-UNF Steckverbindung
Bauform M30 · nichtbündiger Einbau · M12-Steckverbindung · 4-Leiter KN5121 - Niveausensor, Für trockenes Schüttgut (bevorzugt: Detektion von Kunststoffgranulaten), 2 m HF-VerbindungskabelSchaltabstand programmierbar, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -15...230 °C, M12-Steckverbindung
Bauform M18 · nichtbündiger Einbau · M12-Steckverbindung · 3-Leiter KG5065 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Automatische Erkennung PNP/NPN , DC PNP/NPN, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung KG5066 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Bauform M18 · nichtbündiger Einbau · 1/2" UNF-Steckverbindung · 2-Leiter KG0016 - Kapazitiver Sensor, M18x1, AC/DC, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 1/2"-UNF Steckverbindung
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 308 kB)
|
|
|
|