Das Sicherheitsschaltgerät für Personen- und Anlageschutz.
 
 

 
Multifunktional mit Relaisausgängen passend für Ihre Anwendungen.

  • Sicherheitsausgänge abfallverzögert, Zeitbereiche 0,25...10 Sekunden.
  • NOT-HALT mit Querschlusserkennung und wahlweise Gleichzeitigkeitsüberwachung.
  • Mechanische Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren anschließbar.
  • Zweihandschaltung nach EN 574, Typ IIIC, mechanisch oder elektronisch.
  • Zertifiziert nach IEC 61508, ISO 13849-1, EN 574 Typ IIIC.

Applikationen
Die Anschlussmöglichkeiten an das Sicherheitsschaltgerät sind vielseitig. So übernimmt es Überwachungsaufgaben im Sicherheitsbereich in Verbindung mit unterschiedlichen berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS).
Das Sicherheitsschaltgerät verfügt über mehrere multifunktionale selbsterkennende und überwachende Eingänge und kurzschlussfeste Ausgänge.
Die Gleichzeitigkeitsüberwachung von Eingängen, die Funktionen "überwachter" oder "automatischer Start" sowie zwei zeitverzögerte Kontakte lassen sich wahlweise einstellen.
Ein weiterer Vorteil des Sicherheitsschaltgerätes ist der Betrieb bei Zweihandanwendung nach EN 574 Typ IIIC in Verbindung mit elektronischen oder mechanischen Gebern.

G1502S - Sicherheitsschaltgerät, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO, Zum Anschluss von elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgebern und zum Einsatz als Zweihandschaltung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 390 kB)