ecolink M8, die sichere Verbindung auch in schwierigen Applikationen.
 
 

 
Von der Fabrikautomation bis zur Werkzeugindustrie.
  • Verbindungstechnik entspricht der M8-Norm (EN 61076).
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage.
  • Profildichtung für hohe Schutzart.
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration.
  • LEDs bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar.





ecolink M8 für anspruchsvolle Anwendungen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Die innovative Profildichtung dichtet radial sowie axial und garantiert somit eine hohe Schutzart. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.

ecolink –
eine neue Dimension in der Verbindungstechnik.

Applikationen:
Fabrikautomation, Werkzeugindustrie, Maschinenbau, Hydraulik

EVC141 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC142 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC143 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel
EVC144 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC145 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC146 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel
EVC147 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC148 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC149 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel

EVC150 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC151 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC152 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel
EVC153 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC154 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC155 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel

Interaktive Auswahlhilfe (Selector)

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 407 kB)