Das erste vollelektronische Kontaktmanometer...
 
 

 
…jetzt auch mit G 1/2 Manometeranschluss und zusätzlichen Messbereichen.
  • Sicherer Betrieb durch optimale Ablesbarkeit und elektronische Zeigeranzeige.
  • Verdrehbares Display mit LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte.
  • Über LED-Anzeige und optische Tasten programmierbare Ausgangsfunktionen.
  • G 1/2 Manometeranschluss oder frontbündiger G 1 Prozessanschluss.
  • Zusätzliche Druckbereiche: 100 bar, 250 bar, 400 bar.

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 3.943 kB)



Elektronisches "Kontaktmanometer" PG
In der Industrie sind angesichts der guten Ablesbarkeit häufig mechanische Kontaktmanometer anzutreffen. Das elektronische "Kontaktmanometer" der Serie PG verbindet die gute Ablesbarkeit einer Manometeranzeige mit den Vorteilen eines elektronischen Drucksensors, zum Beispiel der programmierbare Schalt- und Analogausgang (skalierbar), die hohe Überlastfestigkeit sowie die integrierte Temperaturkompensation. Der LED-Bargraph zeigt Schalt- und Rückschaltpunkte, Tendenz und falls vorhanden, die Grenzen dynamischer Druckschwankungen an. Die Zeigeransteuerung wird über einen Schrittmotor realisiert, wie er sich vielfach im Automobil (Tachometer) bewährt hat. Im spannungslosen Zustand ist der Zeiger nicht sichtbar.

Manometer mit G 1/2 Prozessanschluss · Ausgangsfunktion PNP/NPN Öffner / Schließer + Analogausgang programmierbar
PG2450 - Messbereich Relativdruck 0...400 bar, Anzeigebereich erweitert 600 bar, P Überlast max. 800 bar, M12-Steckverbindung
PG2451 - Messbereich Relativdruck 0...250 bar, Anzeigebereich erweitert 400 bar, P Überlast max. 600 bar, M12-Steckverbindung
PG2452 - Messbereich Relativdruck 0...100 bar, Anzeigebereich erweitert 160 bar, P Überlast max. 300 bar, M12-Steckverbindung
PG2453 - Messbereich Relativdruck -1...25 bar, Anzeigebereich erweitert 40 bar, P Überlast max. 100 bar, M12-Steckverbindung
PG2454 - Messbereich Relativdruck -1...10 bar, Anzeigebereich erweitert 16 bar, P Überlast max. 50 bar, M12-Steckverbindung
PG2455 - Messbereich Relativdruck -1...4 bar, Anzeigebereich erweitert 6,4 bar, P Überlast max. 30 bar, M12-Steckverbindung
PG2456 - Messbereich Relativdruck -0,125...2,5 bar, Anzeigebereich erweitert 4 bar, P Überlast max. 20 bar, M12-Steckverbindung
PG2457 - Messbereich Relativdruck -0,05...1 bar, Anzeigebereich erweitert 1,6 bar, P Überlast max. 10 bar, M12-Steckverbindung
PG2458 - Messbereich Relativdruck -0,0125...0,25 bar, Anzeigebereich erweitert 0,4 bar, P Überlast max. 10 bar, M12-Steckverbindung
PG2489 - Messbereich Relativdruck -0,005...0,1 bar, Anzeigebereich erweitert 0,16 bar, P Überlast max. 4 bar, M12-Steckverbindung