Sicher und zuverlässig: T-Nut-Zylindersensor im Namur-Bereich.
 
 

 
Verschleißfreier und robuster Sensor für die Kategorie 1G/1D (Zone 0/20).
  • Namur-Sensor nach der EN 60947-5-6 Norm entwickelt.
  • Alles aus einer Hand: Sensor und Trennschaltverstärker verfügbar.
  • Ein Sensor für unterschiedliche Zylinderbauformen nutzbar.
  • Leichte Einhandmontage durch klemmende Fixierung.
  • Von oben in die Nut einsetzbar.


Die Familie wird größer
Der T-Nut-Zylindersensor für den Atex-Namur-Bereich ergänzt das ifm Angebot an Zylindersensoren für Pneumatikzylinder.

Gute Fixierung und leichte Montage
Der ifm-Sensor bietet die schon bewährten Vorteile: Selbstklemmende Fixierung, Kabelzugentlastung, leichte
Einhandmontage, gut sichtbare LED-Anzeige für den Schaltzustand.
Großes Spektrum an Adaptern
Mit dem bestehenden Adapterzubehör lässt sich dieser Sensor an gängige T-Nut-, Zugstangen-, Profilrohr- oder
Trapeznutzylinder anbringen.
Daneben bietet ifm, ergänzend zum Sensor, ein umfangreiches Programm an Trennschaltverstärkern.

Applikationen:
Siloklappen, Elevatoren, Mühlen oder Fördertechnik.

MK502A - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie 1D/1G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise
mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 351 kB)