Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren.
 
 

 
Pt100- / Pt1000-Anlegesensoren für unterschiedlichste Applikationen.
  • Flexible Montage.
  • Flachanlegefühler für M6- und M10-Schrauben.
  • Einschraubsensoren in M5 und M6.
  • Temperaturmessung von -30…180 °C.


Für komplexe Applikationen mit verschiedensten Anforderungen
Jede Applikation stellt ihre eigenen Anforderungen an die verbaute Temperatursensorik. Kriterien wie Gehäusematerial / Werkstoff oder Bauform sind ebenso relevant wie die Anbindung an Auswerteelektroniken, SPS-Steuerungen oder AS-i Module. Die neuen Einschraub- und Anlegesensoren der ifm electronic sind daher so konzipiert, dass sie sich anhand von Bauform und Material für unterschiedlichste Anwendungen eignen.

TS522A und TS502A für ATEX Applikationen
Die Anlegesensoren TS522A und TS502A besitzen zudem die ATEX-Zulassung gemäß Gruppe II, Kategorie 3D/3G.

Flachanlegesensoren · Sensorelement Pt100 / Pt1000
TS2229 - Flachanlegefühler 12 x 32 für M6, Messbereich: -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel, Messelement Pt100
TS522A - Flachanlegefühler 10 x 10 x 42 für M6, Messbereich: -20...115 °C, 5 m Silikon-Kabel, Messelement Pt1000, ATEX-Kategorie II 3D / 3G
TS502A - Flachanlegefühler 10 x 18 x 42 für M10, Messbereich: -20...115 °C, 5 m Silikon-Kabel, Messelement Pt1000, ATEX-Kategorie II 3D / 3G

Einschraubsensoren · Sensorelement Pt100
TS2659 - Einschraubfühler M6, Messbereich -30...180 °C, 2 m Silikon-Kabel
TS0759 - Einschraubfühler M5, Messbereich -30...180 °C, 10 m Silikon-Kabel
TS2759 - Einschraubfühler M5, Messbereich -30...180 °C, 2 m Silikon-Kabel
TS4759 - Einschraubfühler M5, Messbereich -30...180 °C, 4 m Silikon-Kabel

Auswerteelektronik
TR2432 - Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V, PNP/NPN, Messbereich -40...300 °C
TR7432 - 2x PNP/NPN, Messbereich: -40...300 °C
TP3237 - Messsignalwandler, Pt100 / Pt1000 in 4...20 mA, Skalierung 0...100°C
TP3231 - Messsignalwandler, Pt100 / Pt1000 in 4...20 mA, Skalierung -50...150°C
TP3232 - Messsignalwandler, Pt100 / Pt1000 in 4...20 mA, Skalierung -50...300°C
TP3233 - Messsignalwandler, Pt100 / Pt1000 in 4...20 mA, Skalierung 0...300°F

 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 367 kB)