Temperaturen prozesssicher und selbstüberwachend messen.
 
 

 
Temperaturtransmitter mit Profibus PA Profil 3.01 oder 4...20 mA Ausgang.
  • Integrierte Driftüberwachung, Diagnose- und Backup-Funktion.
  • Kostenloses 5-Punkt Kalibrierzertifikat inklusive.
  • Genauigkeit von 0,2 K bei -10...100 °C bzw. 0,3 K bei -25...-10 / 100...150 °C.
  • Erhöhte Prozesssicherheit durch Selbstüberwachung.
  • Kostenersparnis durch Anpassung der Kalibrierintervalle.

Prozesssicherheit erhöhen
Durch Verwenden zweier unterschiedlicher Sensorelemente, die sich im Prozess gegenseitig überwachen, wird gewährleistet, dass eine auftretende Drift des Sensors sofort erkannt und zuverlässig diagnostiziert wird. Zudem kann bei Ausfall eines Elements der Prozess mit dem zweiten Messelement fortgesetzt werden Backup-Funktion).

Profibus PA oder 4…20 mA Ausgang
Die bewährten und selbstüberwachenden Temperatursensoren der Baureihe TAD (4...20 mA) werden durch die Baureihe TAP ergänzt. TAP-Transmitter kommunizieren über das etablierte Bussystem Profibus PA. Das Gerät unterstützt das Profibus PA Profil 3.01 „Temperaturtransmitter“, inklusive der Erweiterung für „Installation and Maintenance“ mit optimierter Diagnosefähigkeit.

ATEX für höchste Ansprüche
Die Profibus PA Sensoren TAP18A und TAP98A sind nach ATEX II 1 G, 1/ 2 D zertifiziert.

TAP98A - Temperaturtransmitter mit Profibus PA Profil 3.01 und Drift- und Diagnosefunktion, Aseptoflex Vario, Stablänge 33 mm
TAP18A - Temperaturtransmitter mit Profibus PA Profil 3.01 und Drift- und Diagnosefunktion, Aseptoflex Vario, Stablänge 87,5 mm
TAD981 - Temperaturtransmitter mit Diagnoseausgang, Redundante Sensorelemente mit Backup-Funktion, Analogausgang 4...20 mA, Aseptoflex Vario, Stablänge 33 mm
TAD181 - Temperaturtransmitter mit Diagnoseausgang, Redundante Sensorelemente mit Backup-Funktion, Analogausgang 4...20 mA, Aseptoflex Vario, Stablänge 87,5 mm
TAD991 - Temperaturtransmitter mit Diagnoseausgang, Redundante Sensorelemente mit Backup-Funktion, Analogausgang 4...20 mA, G 1/2 A, Stablänge 33 mm
TAD191 - Temperaturtransmitter mit Diagnoseausgang, Redundante Sensorelemente mit Backup-Funktion, Analogausgang 4...20 mA, G 1/2 A, Stablänge 87,5 mm

 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 319 kB)