|  |
| |
|
|
|
|
|
Familienzuwachs bei den MID-Durchflusssensoren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige.
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik.
- Geeignet für leitfähige Medien ab 20 μS/cm, Durchflussmenge bis 100 l/min.
- Auch mit EPDM-Dichtung für Trinkwasserapplikationen erhältlich.
- Verschiedene Prozessadaptionen über Adapter möglich.
- 4-stellige alphanumerische LED-Anzeige zur Darstellung der Einheiten.
Messverfahren Der Durchflusssensor basiert auf dem Faraday’schen Induktionsprinzip. Das in einem Magnetfeld, durch ein Rohr fließende, leitfähige Medium erzeugt eine Spannung, die proportional zur Geschwindigkeit, bzw. der Durchflussmenge ist.
Gerätefunktion Über Elektroden wird diese Spannung abgegriffen und in einer Auswerteelektronik aufbereitet. Analog-, Binär- und Impulsausgang bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Messdaten. Durch die flexible Tasten-Programmierung lässt sich der Durchflusssensor an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Die Montage des Sensors erfolgt über Adapter. Eine hohe Schutzart und ein robustes, kompaktes Gehäuse zeichnen zudem den Sensor im Feld aus.
Einsatzbereich: Leitfähige, flüssige Medien (Leitfähigkeit: 20 µS/cm / Viskosität: < 70 mm2/s bei 40 °C)
M12-Steckverbindung · DC PNP/NPN · mit Display · FKM-Dichtungen SM6000 - Messbereich Durchfluss 0...25 l/m, Impulswertigkeit 0,05 l...30000 m3, G 1/2SM7000 - Messbereich Durchfluss 0,2...50 l/m, Impulswertigkeit 0,1 l...50000 m3, G 3/4SM8000 - Messbereich Durchfluss 0,2...100 l/m, Impulswertigkeit 0,1 l...100000 m3, G 1 M12-Steckverbindung · DC PNP/NPN · mit Display · EPDM-Dichtungen SM6100 - Messbereich Durchfluss 0...25 l/m, Impulswertigkeit 0,05 l...30000 m3, G 1/2SM7100 - Messbereich Durchfluss 0,2...50 l/m, Impulswertigkeit 0,1 l...50000 m3, G 3/4SM8100 - Messbereich Durchfluss 0,2...100 l/m, Impulswertigkeit 0,1 l...100000 m3, G 1 M12-Steckverbindung · DC · mit Display · FKM-Dichtungen SM6004 - Messbereich Durchfluss 0...25 l/m, G 1/2SM7004 - Messbereich Durchfluss 0,2...50 l/m, G 3/4SM8004 - Messbereich Durchfluss 0,2...100 l/m, G 1 M12-Steckverbindung · DC · ohne Display · FKM-Dichtungen SM6050 - Messbereich Durchfluss 0...25 l/m, G 1/2SM7050 - Messbereich Durchfluss 0...50 l/m, G 3/4SM8050 - Messbereich Durchfluss 0...100 l/m, G 1
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 335 kB)
|
|
|
|