Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Kompakte Strömungsüberwachung im Hygienebereich.
 
 

 
Aseptoflex Vario – neuer G 1 Prozessanschluss mit 4 Dichtungsmöglichkeiten.
  • Vorbereitet und geprüft für Prozessanschlüsse im Hygienebereich.
  • Geeignet für Medientemperaturen bis 120 °C.
  • LED-Bargraph für Anzeige von Schaltpunkt und Strömungszustand.
  • Prozessadapter als Zubehör erhältlich.
  • Werkstoff in Kontakt mit dem Medium V4A (1.4435).

Einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Der Abgleich auf die Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen per Tastendruck. Die Strömung und der Schaltpunkt werden über eine mehrfarbige LED-Anzeige vor Ort dargestellt. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten. Durch die Teach-Funktion kann der Sensor individuell, je nach Applikation, abgeglichen werden. Gleichzeitig ermöglicht der Sensor das Erkennen von Trennschichten (Wasser / Luft). Die elektronische Verriegelung der Einstellungen und das Zurücksetzen der Parameter auf Werkseinstellungen bieten zusätzliche Sicherheit.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktionen Öffner / Schließer, IP 67 / IP 69K
SI6600 - Max. T0-Gradient 150 K/min, Fühlerlänge 20 mm, Umgebungstemperatur -25...60 °C
SI6700 - Max. T0-Gradient 300 K/min, Fühlerlänge 38 mm, Umgebungstemperatur -25...60 °C
SI6800 - Max. T0-Gradient 300 K/min, Fühlerlänge 55 mm, Umgebungstemperatur -25...60 °C
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 294 kB)