|  |
| |
|
|
|
|
|
Sicherheitsschaltgerät mit Halbleiterausgängen |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Multifunktional mit Halbleiterausgängen passend für Ihre Anwendungen.
- NOT-HALT mit Querschlusserkennung und wahlweise Gleichzeitigkeitsüberwachung.
- Mechanische Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren anschließbar.
- Für taktende Sicherheitssensoren der ifm electronic.
- Zweihandschaltung nach EN 574, Typ IIIC, mechanisch oder elektronisch.
- Zertifiziert nach, IEC 61508, ISO 13849-1, EN 574 Typ IIIC.
Die Anschlussmöglichkeiten an das Sicherheitsschaltgerät sind vielseitig. So übernimmt es Überwachungsaufgaben im Sicherheitsbereich in Verbindung mit unterschiedlichen berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS). Die Auswertung der Signale von Sicherheitslichtschranken, Sicherheitslichtgittern, elektronischen oder mechanischen Sicherheitsgebern für Schutztürkontakte oder Positionsgeber mit oder ohne Querschlusserkennung sind nur einige der Anwendungen. Das Sicherheitsschaltgerät verfügt über mehrere multifunktionale selbsterkennende und überwachende kurzschlussfeste Eingänge und Ausgänge. Die Gleichzeitigkeitsüberwachung von Eingängen sowie die Funktionen „überwachter“ oder „automatischer Start“ sind wahlweise einstellbar. Der Betrieb in Zweihandanwendung nach EN 574 Typ IIIC in Verbindung mit elektronischen oder mechanischen Gebern ist ein weiterer Vorteil des Sicherheitsschaltgerätes.
Sicherheitsschaltgerät mit Halbleiterausgängen für mechanische oder elektronische Schaltgeber, z. B. für Lichtschranken, Lichtgitter, Sicherheitssensoren oder Zweihandschaltung. G1503S - Sicherheitsschaltgerät, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO, Zum Anschluss von elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgebern und zum Einsatz als Zweihandschaltung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen
Induktive Sicherheitssensoren
Gewindebauform M12 x 1 GF711S - Induktiver Sicherheitssensor, M12 x 1, Freigabezone: 0,5...4 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Gewindebauform M18 x 1 GG711S - Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1, Freigabezone: 1...8 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung GG712S - Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1, Freigabezone: 1...5 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Gewindebauform M30 x 1,5 GI701S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 6...12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung GI711S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 1...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung GI712S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 1...10 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Quaderbauform 40 x 40 mm GM701S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung GM705S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 4...20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M12-Steckverbindung Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 392 kB)
|
|
|
|