|  |
| |
|
|
|
|
|
ifm-Lichtvorhänge: schmale Bauform – breite Wirkung! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Schmale Bauform mit Reichweiten bis 20 m für alle Schutzbereiche.
- Sicherheits-Lichtvorhänge Typ 2 und Typ 4 nach IEC 61496.
- Mit SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
- Totraumfreie Montage in L-Form möglich.
- Einfacher Anschluss durch die bewährte M12-Steckverbindung (5- bzw. 8-polig).
Mit Sicherheit zertifiziert Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV Süd zertifiziert worden. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 oder Typ 4 / SIL 3. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, egal welche Bereiche Sie absichern wollen.
Varianten Vom Fingerschutz bis zum Körperschutz sind vielseitige Varianten in schmaler Bauform lieferbar. Reichweiten bis 12 oder bis 20 m in Auflösungen (Detektionsvermögen) von 14, 20, 30, 40, 50 und 90 mm. Die Lichtgitter sind in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich. Die Schutzfeldhöhe ist wählbar von 160 mm bis 1510 mm in Abständen von 150 mm. Eines haben alle gemeinsam: die sehr schmalen Gehäuse von nur 28 x 30 mm.
Applikationen: Zugriffsbegrenzungen und Bereichsüberwachungen, Roboterzellen, Bestückmaschinen, Fertigungslinien in der Industrieautomation.
Sicherheits-Lichtvorhänge: Typ 2 / SIL2 / PLd OY034S - Schutzfeldhöhe: 610 mm, Schutzfeldbreite 0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67OY097S - Schutzfeldhöhe: 1060 mm, Schutzfeldbreite 0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67 Typ 4 / SIL3 / PLe OY044S - Schutzfeldhöhe: 610 mm, Schutzfeldbreite 0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67 OY107S - Schutzfeldhöhe: 1060 mm, Schutzfeldbreite 0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67 Sicherheits-Lichtgitter: Typ 2 / SIL2 / PLd OY112S - 3 Strahlen im Abstand von 400 mm, Schutzfeldbreite 0...4 m / 3...12 m, IP 65 / IP 67 Typ 4 / SIL3 / PLe OY120S - 2 Strahlen im Abstand von 500 mm, Schutzfeldbreite 0...10 m / 3...20 m, IP 65 / IP 67 Interaktive Auswahlhilfe (Selector)
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 473 kB)
|
|
|
|