Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Die OG BasicLine jetzt auch in Kunststoffausführung!
 
 

 
Kompakte und leistungsstarke optische Sensoren der Bauform M18.
  • Für Standardapplikationen in der Förder- und Handlingstechnik.
  • Die kostengünstige Alternative in PNP- oder NPN-Ausführung.
  • Einweg- und Reflexlichtschranken fest eingestellt („Plug & Play").
  • Reflexlichtaster: einfache Einstellung mittels Potentiometer.
  • Universell zu befestigen durch Systemkomponenten und Montagezubehör.

Applikationen
Die Kunststoffsensoren der Bauform OG sind insbesondere für Positionserfassungen in der Förder- und Handlingstechnik konzipiert. Neben der Erfüllung der technischen Anforderungen sind die Sensoren zudem kostengünstig.

Varianten
Die Einweg- und Polfilter-Reflexlichtschranken sind fest eingestellt. Nach der Montage, die mit Hilfe des optionalen Zubehörs besonders zeit- und kostensparend erfolgen kann, sind die Sensoren in kurzer Zeit betriebsbereit. Die Tastweite des Reflexlichttasters lässt sich mittels Potentiometer präzise für die jeweilige Applikation einstellen.

Applikationen:
Förder- und Handlingstechnik

Reflexlichttaster - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC
OGT100 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Potentiometer, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,01...0,4 m, M12-Steckverbindung
OGT101 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Potentiometer, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,01...0,4 m, M12-Steckverbindung
OGT102 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Potentiometer, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,01...0,4 m, M12-Steckverbindung
OGT103 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Potentiometer, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 65 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,01...0,4 m, M12-Steckverbindung

Refexlichtschranke - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC
OGP100 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,05...2,5 m, M12-Steckverbindung
OGP101 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,05...2,5 m, M12-Steckverbindung
OGP102 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,05...2,5 m, M12-Steckverbindung
OGP103 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Hellschaltung, DC NPN, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,05...2,5 m, M12-Steckverbindung

Einweglichtschranke - Sender - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung
OGS100 - Einweglichtschranke, M18 x 1, DC, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung

Einweglichtschranke - Empfänger - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC
OGE100 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung
OGE101 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung
OGE102 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung
OGE103 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Hellschaltung, DC NPN, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 376 kB)