Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Die kostengünstige Alternative. T-Nut-Reed-Sensoren.
 
 

 
T-Nut-Zylindersensoren für den AC/DC-Spannungsbereich bis 120 V.
  • Als 2-Leiter PNP/NPN anschließbar.
  • Großer Temperaturbereich von -25…70°C.
  • Adaption über Anschlussleitung, M8- und M12-Steckverbindung.
  • Selbstklemmende Fixierung für leichte Einhandmontage.
  • Praktisch: Einfach und schnell von oben in die Nut einsetzbar.


Ein Reed-Kontakt für Standardanwendungen
Zur Familie der T-Nut-Zylindersensoren zählt jetzt auch ein Reed-Element. Dieses reagiert vergleichbar sensibel auf Magnetfeldänderungen wie die gängigen elektronischen Zylindersensoren.

Gute Fixierung und leichte Montage
Der ifm-Sensor bietet die schon bekannten Vorteile: Er lässt sich durch seine selbstklemmende Fixierung mechanisch in die T-Nut einklemmen. Zudem bietet die Fixierung am Ende des Gehäuses zusätzlich eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.

Adapter für fast jedes Zylinderprofil
Mit dem vielfältigen Sortiment an Adapterzubehör lässt sich der T-Nut-Sensor an fast jeden Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen.

Applikationen:
T-Nut-Zylindersensoren für den Einsatz in industrieller Umgebung wie Verpackungs- oder Handlingsmaschinen.

Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter
MR0101 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung drehbar · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter
MR0102 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung, mit drehbarer Rändelmutter
Anschlussleitung 2 m PUR · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter
MR0100 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel
Anschlussleitung 6 m PUR · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter
MR0117 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter
MR0107 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung, mit drehbarer Rändelmutter
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 367 kB)