|  |
| |
|
|
|
|
|
Induktive Ring- und Schlauchsensoren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Dem Detail auf der Spur – metallische Kleinteile erkennen.
- Statisch und dynamisch arbeitende Varianten.
- Hohe Auflösung: Selbst Stahlkugeln mit Ø 0,6 mm werden sicher erkannt.
- Extrem schnell durch eine Ansprechzeit von 0,2 ms.
- Impulsverlängerung und Empfindlichkeit per Potentiometer einstellbar.
- Öffner- oder Schließerfunktion wählbar.
Statische Sensoren arbeiten wie induktive Näherungssensoren. Sie erzeugen ein Ausgangssignal, solange sich Metall im Erfassungsbereich befindet. So lassen sich Zuführprozesse wie vorbeifallende Schrauben oder Staukontrollen realisieren.
Dynamische Sensoren werden eingesetzt, wenn es auf die Erfassung besonders kleiner Teile mit geringer Masse ankommt. Bei einer Bedämpfung wird ein kurzer Impuls, einstellbar zwischen 0,1 und 150 ms, am Ausgang des Sensors erzeugt. Auch bei metallischer Verschmutzung am Schlauch bleibt die hohe Auflösung lange erhalten.
Ringsensoren
M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer / Öffner · 3-Leiter DC PNP I7R201 - Ringdurchmesser 10,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1,5 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R203 - Ringdurchmesser 10,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 0,6 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R205 - Ringdurchmesser 15,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 2 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R207 - Ringdurchmesser 15,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 0,8 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R209 - Ringdurchmesser 20,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 2,5 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R211 - Ringdurchmesser 20,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R213 - Ringdurchmesser 25,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 3 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R215 - Ringdurchmesser 25,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1,2 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R217 - Ringdurchmesser 51 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 6 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 1 ms / 10 ms
M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer / Öffner · 3-Leiter DC NPN I7R202 - Ringdurchmesser 10,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1,5 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R204 - Ringdurchmesser 10,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 0,6 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R206 - Ringdurchmesser 15,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 2 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R208 - Ringdurchmesser 15,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 0,8 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R210 - Ringdurchmesser 20,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 2,5 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R212 - Ringdurchmesser 20,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms I7R214 - Ringdurchmesser 25,1 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 3 mm, Impulsverlängerung 10...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 10 ms I7R216 - Ringdurchmesser 25,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1,2 mm, Impulsverlängerung 0,1...150 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 0,2 ms
Schlauchsensoren
M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP I85000 - Schaltabstand 14 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 3 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 100 ms I85004 - Schaltabstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 100 ms
M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC NPN I85001 - Schaltabstand 14 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 3 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 100 ms I85005 - Schaltabstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 100 ms
M12-Kabelstecker 0,09 m · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP I85002 - Schaltabstand 14 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 3 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 100 ms I85006 - Schaltabstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 100 ms
M12-Kabelstecker 0,09 m · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC NPN I85003 - Schaltabstand 14 mm, Funktionsprinzip statisch, Auflösung Stahlkugel Ø 3 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,5 ms / 100 ms I85007 - Schaltabstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, Auflösung Stahlkugel Ø 1 mm, Impulsverlängerung 100 ms, Ansprechzeit / Abfallzeit 0,2 ms / 100 ms
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 406 kB)
|
|
|
|