Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
ecolink M12, die sichere Verbindung auch in ATEX-Applikationen.
 
 

 
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX Kat. 2D, 3D und 3G.
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076).
  • Mit EG-Baumusterbescheinigung für Komponenten von DEKRA EXAM.
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung.
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration.

ecolink M12 für ATEX-Anwendungen
Zur Vermeidung von Explosionsgefahr unterliegen elektrische Produkte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, strengen Auflagen. ifm-Steckverbinder der Serie ecolink erfüllen die strengen Normanforderungen und dürfen damit in ATEX-Bereiche der Kategorie 2D, 3D und 3G eingesetzt werden. Eine für Deutschland zuständige Zulassungsstelle der DEKRA EXAM hat die Steckverbinder baumustergeprüft und bescheinigt. Die EG-Baumusterbescheinigung für Komponenten gilt in allen EU-Ländern. Zur Erfüllung der ATEX-Anforderungen muss die Mutter des Steckverbinders so fest auf den Sensor aufgeschraubt werden, dass ein Öffnen von Hand nicht mehr möglich ist. Bitte beachten Sie unbedingt die empfohlenen Anzugsdrehmomente von 1,2...1,5 Nm!

M12, 4-polig, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67, Umgebungstemperatur -20...60 °C

EVC04A - Kabeldose, abgewinkelt, 2 m PUR-KabelEVC05A - Kabeldose, abgewinkelt, 5 m PUR-KabelEVC06A - Kabeldose, abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel
EVC09A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, 0,3 m PUR-KabelEVC10A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, 0,6 m PUR-KabelEVC11A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, 1 m PUR-KabelEVC07A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, 2 m PUR-KabelEVC12A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, 5 m PUR-KabelEVC13A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 367 kb)