Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Die neue Generation von CANopen-Drehgebern.
 
 

 
Zwei Varianten: Synchro- oder Klemmflansch.
  • Universal einsetzbare Industriestandard-Gehäuse.
  • Robuste Ausführung.
  • Drehgeberprofil DSP 406, Class 1 und 2.
  • Einfache Inbetriebnahme mittels Einstellschalter.
  • Gut sichtbare Diagnose LEDs.

Eigenschaften und Vorteile
Absolute Winkelcodierer geben zur jeder Winkelstellung der Welle einen eindeutig codierten Positionswert aus.
Dieser Wert ist auch nach einem Spannungsausfall direkt verfügbar. Man unterscheidet zwei Ausführungen von absoluten Winkelcodierern: Singleturn und Multiturn. Der Singleturn löst eine mechanische Umdrehung der Welle auf. Der Multiturn kann zusätzlich bis zu 4.096 Umdrehungen auflösen. Die integrierten Einstellmöglichkeiten für die Busadresse, Baudrate, Busabschluss und Nullsetztaste ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme des Drehgebers. Anhand der Modul- oder Status-LED ist eine einfache Diagnosemöglichkeit am Geber gegeben.

RN7003 - Singleturn-Drehgeber 13 Bit, Synchroflansch, Vollwelle 6 mm, Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum
RN7004 - Singleturn-Drehgeber 13 Bit, Klemmflansch, Vollwelle 10 mm, Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum
RM7003 - Multiturn-Drehgeber 25 Bit, Synchroflansch, Vollwelle 6 mm, Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum
RM7004 - Multiturn-Drehgeber 25 Bit, Klemmflansch, Vollwelle 10 mm, Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 403 kB)