Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Modulare Strömungsüberwachung für den Feldeinsatz.
 
 

 
Vor-Ort-Auswerteeinheit für den flexiblen Anschluss von Strömungssensoren.
  • Zum Anschluss von Sensoren mit großer Eintauchtiefe.
  • Anwendbar für Sensoren aus Keramik, V4A und Titan.
  • Messbereich dank Teach-Taste leicht skalierbar.
  • Strömungs- und Schaltpunktanzeige erfolgt mittels LED direkt vor Ort.
  • Verfügbar in DC und AC Varianten.

Hohe Flexibilität
Die Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Sensor sowie die Versorgung erfolgen über standardisierte M12-Steckverbindungen. Damit kann eine Auswerte- und Anzeigeeinheit in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden, z.B. für verschiedene Eintauchtiefen und ein großes Spektrum von aggressiven Flüssigkeiten.

Einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Der Abgleich der Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen per Tastendruck. Die Anzeige der Strömung und des Schaltpunktes werden über eine mehrfarbige LED-Anzeige dargestellt. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten.
Die elektronische Verriegelung der Einstellungen und Rücksetzung der Parameter auf Werkseinstellungen bieten zusätzliche Sicherheit.

SR5900 - Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Anschluss: 1 Sensor, Strömungs- und Leitungsüberwachung, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung
SR5906 - Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Anschluss: 1 Sensor, Strömungs- und Leitungsüberwachung, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 1/2"-UNF Steckverbindung
SF5200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung, Sensorlänge 44 mm
SF5201 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung, Sensorlänge 55 mm
SF6200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Bauform für Klemmadapter, IP 67, M12-Steckverbindung, Sensorlänge 191 mm
SF2405 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung, Sensorlänge 12 mm, Prozessanschluss G 1/4 A
SF3405 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung, Sensorlänge 12 mm, Prozessanschluss G 1/2 A
SF5700 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung, Sensorlänge 44 mm, Werkstoff Titan

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 344 kB)