|  |
| |
|
|
|
|
|
Induktive Schlitzsensoren – klein, günstig und vielseitig. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Präzise Positionsabfrage für Messgeräte und Instrumente.
- Standardisiertes Gehäuse zur einfacheren Integration.
- Abnahmen nach ATEX und IECEx.
- Namur-Schnittstelle.
- Großer Temperaturbereich.
Einsatzgebiete Applikationen für Schlitzsensoren finden sich bei Messgeräten oder Instrumenten für Druck- und Durchflussmessungen. Die Sensoren sind individuell montierbar und ermöglichen ein verschleißfreies und berührungsloses Schalten. Die Bedämpfungselemente können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Typische Anwendungen In Zählwerken bedämpft eine Schlitzscheibe den Sensor. Bei Zeigerwerken schaltet der Sensor beim Eintauchen der Steuerfahne.
Varianten Die neuen induktiven Schlitzsensoren sind Zugelassen für den ATEX-Bereich Gas und Staub der Kategorie 1. Die Sensoren können außerhalb des ATEX-Bereiches mit 24 V betrieben werden.
Applikationen: Armaturen, Messgeräte, Ventilboxen.
2-Leiter DC PNP · ATEX-Kategorie II 1 D, 1 G · Schutzart IP 67 · Schutzklasse III N7S20A - Schlitzweite 2 mm, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Gehäusewerkstoff PBT, Frequenz 5000 Hz N7S21A - Schlitzweite 3,5 mm, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Gehäusewerkstoff PBT, Frequenz 3000 Hz, mit DUBOX-Stecker N7S23A - Schlitzweite 3,5 mm, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Gehäusewerkstoff PBT, Frequenz 3000 Hz
Zubehör
Schaltverstärker mit ATEX-Zulassung N0033A - 2-kanalig, Relaisausgänge N0532A - 2-kanalig, Optokoppler-Ausgang N0534A - 2-kanalig, Transistorausgänge N0530A - 1-kanalig, Relaisausgang
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 338 kB)
|
|
|
|