32 Bit ExtendedController für mobile Arbeitsmaschinen.
 
 

 
32 multifunktionale Eingänge, 32 multifunktionale + 16 digitale Ausgänge.
  • Mobiltaugliche analoge und digitale Ein- und Ausgänge mit Diagnosefunktion.
  • Einsetzbar für komplexe Steuerungsfunktionen in mobilen Arbeitsmaschinen.
  • 4 CAN-Schnittstellen mit CANopen- und SAE J1939 Protokoll.
  • Frei programmierbar mit CoDeSys 2.3 nach IEC 61131-3.
  • e1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt.

32 Bit-Controller für mobile Arbeitsmaschinen
Die Mobilsteuerung erfüllt die Anforderungen einer modernen Elektronik, die bei einer hohen Anzahl von Ein- und Ausgängen gleichzeitig proportionale Funktionen ausführen kann. Der ExtendedController wurde nach den aktuellen Normen und auf Basis langjähriger Erfahrungen speziell für den Einsatz im Fahrzeug und in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt.

Neben den multifunktionalen Ein- und Ausgängen, ist jedes Steuerungsmodul mit 4 CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Diese unterstützen sowohl alle wichtigen Bus- Protokolle und unterschiedliche Übertragungsraten als auch den transparenten oder vorverarbeitenden Datenaustausch. Durch die Programmierung nach IEC 61131-3 lassen sich alle Steuerungsfunktionen leicht in das Applikationsprogramm integrieren.

CR0232 - ExtendedController, Programmierbare Mobilsteuerung Typ R 360, 32 Bit Prozessor, Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen, Programmierung nach IEC 61131-3, 32 Bit
EC2013 - Anschlussstecker AMP 55-polig, konfektionierbar, inkl. Kontakte (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Anschlussleitung mit Steckverbindung, AMP 55-polig, konfektioniert, Kabellänge 1,2 m, Aderquerschnitt 1 mm²
EC2096 - Programmierkabel, z.B. für ClassicController CR0032 oder ExtendedController CR0232, konfektioniert
CP9006 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, deutsche Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, englische Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 294 kb)