T-Nut Zylinderschalter – jetzt auch für den Staub-Ex-Bereich.
 
 

 
Leistungsstark und langlebig, ohne mechanische Schaltkontakte.
  • Nach Richtlinie 94/9/EG für die Kategorie 3D (Zone 22) geeignet.
  • Einfach von oben in die T-Nut einsetzbar.
  • Gerätevariante mit Anschlußkabel oder M12-Kabelstecker erhältlich.
  • Montageadapter für Rund-, Profilrohr-, Zugstangen- und Trapeznutzylinder.
  • Für viele Applikationen geeignet, dank der hohen Schutzart IP 67.

Optimaler Schutz für den Staub-Ex-Bereich
Die Zylinderschalter MK500A und MK501A erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) und sind im Staub-Ex-Bereich der Kategorie 3D (Zone 22, nichtleitende Stäube) einsetzbar.

Lange Standzeiten
Berührungslose Sensoren ohne mechanische Schaltkontakte arbeiten praktisch verschleißfrei und erreichen dadurch höhere Standzeiten als beispielsweise Reed-Schalter.

Schnelle Justage und einfache Montage
Der Zylinderschalter kann einfach von oben in die T-Nut eingelegt werden und schließt bündig mit ihr ab. Zur Einstellung kann der Schalter in der Nut verschoben werden. Dann ist nur noch die Schlitz- bzw. Innensechskantschraube anzuziehen, um den Sensor sicher zu fixieren.

MK501A - Anschlußleitung 0,3 m PVC mit M12-Steckverbindung drehbar
MK500A - Anschlußleitung 2 m PVC

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 644 kB).