|  |
| |
|
|
|
|
|
Kleine Näherungsschalter mit großen Eigenschaften. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Hoher Schaltabstand Der erhöhte Schaltabstand ist über den gesamten Temperaturbereich sichergestellt und bietet Ihnen mehr Schutz vor Ausfällen durch mechanische Beschädigung. Mit den neuen Sensoren kann man Schaltabstände von 3mm bündig und 5mm nicht-bündig realisieren, was in der Praxis dem bis zu 2,5 fachen Wert eines Standardschalters entspricht. M8-Steckverbindung Der Anschluß erfolgt über eine robuste M8-Steckverbindung, in die eine gut erkennbare 4-Loch LED als Schaltzustandsanzeige integriert ist. Kurze Baulänge Die Baulänge beträgt nur 40mm. Somit sind die Geräte auch dort einsetzbar, wo die Platzverhältnisse sehr eingeschränkt sind. Universelle Anschlußmöglichkeiten Reagieren Sie flexibel auf Ihre Kunden und Märkte. Durch eine innovative Endstufe können die Sensoren wahlweise als 2-Leiter oder als 3-Leiter betrieben werden. Leistungsmerkmale
- Schaltabstand: 3mm bündig /5mm nicht-bündig
- Betriebsspannung: 10...30 V DC
- Kurzschlußfest
- Überlastfest
- Verpolungssicher
IE5338 - Schaltabstand 3mm [b] bündig einbaubar
IE5340 - Schaltabstand 5mm [nb] nicht bündig einbaubar
|
|
|
|