Neue Selektoren erleichtern die Suche nach AS-i Geräten
 
 

 

Bookmark and Share
Ab sofort gibt es im Internet die Möglichkeit einer komfortablen Suchfunktion für den Aufbau eines AS-interface-Systems.

Ähnlich den Selektoren für die Auswahl von Sensoren stehen jetzt Produktselektoren für AS-i Master/Controller, Netzteile, Ein-/Ausgabemodule und AirBoxen zur Verfügung. Bei dieser interaktiven Produktsuche kann nach den wichtigsten Kriterien selektiert werden. Die zutreffenden Produkte werden dann in einer Liste angezeigt, die mit weiteren Kriterien verfeinert werden kann. Ein Mausklick auf die Artikel-Nummer öffnet das Datenblatt. Mit einem weiteren Klick kann der Artikel in den Warenkorb gelegt und online bestellt werden.

Hier finden Sie den passenden AS-i Master, Controller E oder das passende Gateway.
Schaltschrankmodule - erstmals alle auf einen Blick.
Feldmodule - alle verfügbaren.
Alle 24V- und AS-i Netzteile in einem gemeinsam Selector.
AirBox - schnell und einfach die AirBox finden.