Höchste Präzision in Pneumatik-und Hydraulikanwendungen.
 
 

 
Hochgenauer Meßbereich von -250 bis 250 mbar.
  • 0,2 %ige Genauigkeit des Ausgangssignals.
  • Wählbarer Analogausgang und integrierte Schaltfunktionen.
  • Festlegen von Nullpunkt und Meßspanne per Teach-In Taste.
  • Einstell- und Meßwertanzeige mittels 4-stelliger 10-Segment Anzeige.
  • Zugriff auf Sensordaten optional über Kommunikationsschnittstelle.

Für die sensible Drucküberwachung
Hochpräzise Verfahren in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen verlangen nach immer höherer Meßgenauigkeit, um den minimalen Toleranzvorgaben bei der Fertigung und der damit verbundenen Drucküberwachung gerecht zu werden. Diesen Anforderungen entsprechend wurde der Drucksensor PY2068 entwickelt. Mit seinem Meßbereich von -250 bis 250 mbar und seiner Gesamtgenauigkeit von 0,2 % kommt er überall dort zum Einsatz wo Präzision und Sicherheit an oberster Stelle stehen. Auch hydrostatische Füllstände können dank des automatischen Teach-In Vorgangs, von Nullpunkt und Meßspanne, schnell und bedarfsgerecht abgeglichen werden. Der Anspruch an die maximale Genauigkeit in Hydraulik- und Pneumatikapplikationen und unser langjähriges Know-how haben diesen Sensor möglich gemacht.

 PY2068 - Drucksensor, Meßbereich -250...250 mbar