|  |
| |
|
|
|
|
|
Hart im Nehmen, präzise im Auswerten: Die Baureihe PI. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Frontbündige Sensoren für die Einbindung in aseptische Prozesse.
- O-Ring-freies Dichtungskonzept für wartungsfreien (Langzeit)-Betrieb.
- Optimierte Genauigkeit (0,2 %) und elektronische Temperaturkompensation.
- Überlastfeste und driftfreie Keramikmeßzelle in höchster Reinheit (99,9 %).
- Festlegen von Nullpunkt und Meßspanne per Teach-In Taste.
- Optionale Parametrierung und Dokumentation durch PC-Anbindung.
Neues Design und neue Technik Die elektronischen Drucksensoren der Baureihe PI, mit Analog- und Schaltausgang, wurden mit einer Reihe von Innovationen und einem grundlegend neuem Gehäusedesign an die erweiterten Anforderungen der Prozeß- und Verfahrenstechnik angepaßt.
Dies bedeutet im Wesentlichen:
- Gesamtgenauigkeit von 0,2 %
- Verbesserte Temperaturentkopplung
- Elektronische Temperaturkompensation
- „Automatischer“ Abgleich des Nullpunkts
- „Automatischer“ Abgleich der Ober- und Untergrenze des Analogausgangs
Die „automatischen“ Abgleichsfunktionen können über einen einfachen Tastendruck vorgenommen werden. So wird beispielsweise der Abgleich bei der hydrostatischen Füllstandsmessungen zu einem einfachen und bedarfsorientierten Vorgang. Technische Details Die Keramikmeßzelle (Al2O3 99,9 %) trägt ein übriges dazu bei, einen driftfreien Dauerbetrieb auch unter Überlastbedingungen sicherzustellen. Bei aseptischen Prozessen ist die Einbindung in den Prozeßaufnehmer entscheidend. Die Verwendung eines elastisch gelagerten PTFE-Rings löst dieses Problem auf einmalige Weise. Eine weltweit einzigartige Lösung für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben unter härtesten Bedingungen! Die Sensoren sind über eine mögliche PC-Anbindung vollständig parametrier- und auslesbar. Ein modulares Anschlußkonzept mit bewährten ASEPTOFLEX- Dichtungskonzept erlaubt die situative Auswahl des Prozeßanschlusses vor Ort (Zertifizierung nach 3A und EHEDG). Die länderspezifischen Druckeinheiten sind wählbar in bar/mbar, kPa/MPa, psi und %.
PI2093 - Drucksensor, Meßbereich -1...25 bar, Prozeßanschluß ifm Adaptergewinde
PI2694 - Drucksensor, Meßbereich -1...10 bar, Prozeßanschluß G 1 A
PI2095 - Drucksensor, Meßbereich -1...4 bar, Prozeßanschluß ifm Adaptergewinde
PI2696 - Drucksensor, Meßbereich 0...2,5 bar, Prozeßanschluß G 1 A
PI2097 - Drucksensor, Meßbereich 0...1 bar, Prozeßanschluß ifm Adaptergewinde
PI2698 - Drucksensor, Meßbereich 0...0,25 bar, Prozeßanschluß G 1 A
PI2099 - Drucksensor, Meßbereich -1...1 bar, Prozeßanschluß ifm Adaptergewinde Download der FDA-Konformitätserklärung für Drucksensoren Baureihe PI (PDF-FIle 31 kB).
|
|
|
|