efector octavis – der neue Ansatz in der Maschinendiagnose.
 
 

 
Schwingungssensor mit integrierter, frequenzselektiver Diagnose.
  • Typ VE mit RS-485 Kommunikationsschnittstelle.
  • Störsichere Datenübertragung.
  • Übertragungslängen bis 200 m.
  • Erkennt Unwuchten, Wälzlagerschäden, Ausrichtefehler, Zahneingriffe.
  • Ermöglicht die optimale Verfügbarkeit von Engpaßmaschinen.

Vernetzbare dezentrale Maschinendiagnose
efector octavis erkennt frühzeitig Unwuchten, Wälzlagerschäden, Ausrichtefehler und Zahneingriffe. Dies ermöglicht die Verfügbarkeit von Anlagenteilen wie z.B. Getrieben, Elektromotoren, Lüftern und Spindeln zu optimieren und die Effizienz in der Produktion zu erhöhen.

Das kompakte Diagnosesystem wertet nach Methoden der Frequenzanalyse die Schwingungssignale aus. Als Sensor dient ein mikromechanischer Beschleunigungssensor. Die Daten werden dezentral erfaßt, analysiert
und vom System bewertet. Expertenwissen ist dafür nicht erforderlich.

Diagnosewerte und errechnete Spektren können mit Hilfe der RS-485 Kommunkationsschnittstelle an zentrale Leitsysteme übertragen werden.
Beginnender Maschinenschaden wird bereits in der Entstehung erkannt. Dadurch können Instandssetzungsmaßnahmen geplant und effizient durchgeführt werden.

 VE1101 - Frequenzbereich 3...6000 Hz, Drehzahlbereich 120...12000