Hygiene-Stabsensoren für die Temperaturmessung mit integriertem Adaptergewinde.
 
 

 
Für jeden Prozeß den richtigen Anschluß.
  • Meßwiderstand Pt1000, Klasse A nach IEC 751, in 4-Leitertechnik.
  • Hohe mechanische Stabilität durch 10 mm Schutzrohre.
  • Verjüngte Fühlerspitze zur Verbesserung der Ansprechzeit.
  • Integriertes Adaptergewinde.
  • Prozessanschlüsse für Food-, Pharma- und Biotechnik.

Widerstandsthermometer für den Hygienebereich
Die Temperatur-Stabsensoren der Bauform TM sind für den Einbau in Behälter und Rohrleitungen in hygienischen Applikationen vorgesehen. Das Meßelement der Genauigkeitsklasse A gemäß IEC 751 gewährleistet eine hohe Genauigkeit, die verjüngte Fühlerspitze eine gute Ansprechzeit. Die verwendeten Materialien widerstehen auch aggressiven Medien.
Die Stabsensoren der Bauform TM können über Verbindungsleitungen an die Auswertung der Bauform TR angeschlossen werden. Bei Bedarf kann der Stabsensor mit dem Montageset E30089 (Zubehör) direkt auf die Auswertung der Baureihe TR adaptiert werden. Hierdurch ergibt sich ein kompaktes Gerät mit integrierter Auswertung und Bedienung und wahlweise mehreren Schaltausgängen oder einem Schalt- und einem Analogausgang.

Bauform TM mit ifm Adaptergewinde · Pt1000 · Klasse A · Kontakte vergoldet

 TM9061 - Nennlänge L 30mm, Umgebungstemperatur -25...80°C
 TM0061 - Nennlänge L 50mm, Umgebungstemperatur -25...80°C
 TM1061 - Nennlänge L 100mm, Umgebungstemperatur -25...80°C