|  |
| |
|
|
|
|
|
Genauer AS-i Temperatursensor mit sehr guter Ansprechzeit. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Der erste AS-i Temperatursensor mit Profil S-7.3! - Temperatur-Auswertebereich von -10...150 °C.
- Exzellente Ansprechzeit T05 = 1 s; T09 = 3 s.
- Hohe mechanische Stabilität.
- Flexible Montagemöglichkeiten.
- Schutzart IP 69 K.
Einführung Der Temperatursensor vom Typ TAA431 ist ein universeller Transmitter mit integriertem AS-i Slave. Die Übertragung erfolgt nach dem Analogprotokoll 7.3, welches standardmäßig in allen Mastern nach AS-i Spezifikation 2.1 implementiert ist. Nachdem der Temperatursensor am AS-Interface angeschlossen wurde, erkennt der AS-i Master den Sensor automatisch und beginnt mit der Datenübertragung. Im Speicherabbild der Steuerung wird der Temperaturwert direkt als 16 Bit Wert normiert dargestellt. Durch die Verwendung eines Pt-Sensorelements der Genauigkeitsklasse A und der werksinternen Kalibrierung wird eine Genauigkeit von 0,1 K bei 60 °C erreicht. Die bewährte ifm Filmtechnologie führt zudem zu einer exzellenten Ansprechzeit. Damit ist dieser Sensor für alle Prozesse geeignet.
TAA431 - AS-i Temperaturtransmitter, Mediumstemperatur -10...150°C
|
|
|
|