Langzeitstabiler Temperatursensor mit Selbstüberwachung.
 
 

 
Keine Kalibrierung erforderlich – einfach einbauen und vergessen!
  • Integrierte Temperaturentkopplung und hygienische Adaption, CIP und SIP fähig.
  • Genauigkeit 0,2 K im Bereich von -10...100 °C und 0,3 K von -25...-10 / 100...150 °C.
  • Transmitter mit Backup-Funktion und Driftüberwachung.
  • Konfigurierbare Diagnose, auswertbar über separaten Diagnoseausgang.
  • Temperaturbereich von -25...150 °C, Temperaturen von -32...170 °C kurzzeitig.

Nie wieder Kalibrieren
In vielen Applikationen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie müssen die verwendeten Temperatursensoren regelmäßig kalibriert werden, was sehr zeitaufwendig und teuer ist. Mit dem hier vorgestellten Temperatursensor ist dies nicht länger erforderlich.

Durch Verwendung von zwei unterschiedlichen Sensorelementen, die sich im Prozeß gegenseitig überwachen wird gewährleistet, daß eine auftretende Drift des Sensors erkannt und zuverlässig diagnostiziert wird. Zudem kann bei Ausfall eines Elements der Prozeß mit dem zweiten Meßelement fortgesetzt werden (Backup-Funktionalität).

Über den Diagnoseausgang des Sensors werden mögliche Fehlerzustände direkt an die übergeordnete Steuerung weitergeleitet.

Milch-Verordnung
In Deutschland müssen Temperatursensoren, die in Milcherhitzungsanlagen eingesetzt werden, der sogenannten Milch-Verordnung entsprechen.

Die Bundesanstalt für Ernährung und Lebensmittel (BfEL) als zuständige Behörde in Kiel prüft hierbei, neben der hygienegerechten Gestaltung des Sensors, die Ansprechzeit, die Genauigkeit und im Falle des Temperatursensors TAD die Funktion des Algorithmus zur Drifterkennung.

Wenn Sie mehr Informationen zu dem Einsatz des Temperatursensors TAD in Milcherhitzungsanlagen wünschen, senden Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse: milchverordnung@ifm.com

 TAD961 - Temperaturtransmitter mit 40 mm Stablänge, Aseptoflex-Gewinde
 TAD161 - Temperaturtransmitter mit 100 mm Stablänge, Aseptoflex-Gewinde
 TAD971 - Temperaturtransmitter mit 40 mm Stablänge, G½A-Gewinde, wird ersetzt durch TAD991
 TAD171 - Temperaturtransmitter mit 40 mm Stablänge, G½A-Gewinde, wird ersetzt durch TAD191

TAD991 - Temperaturtransmitter mit Diagnoseausgang, Redundante Sensorelemente mit Backup-Funktion, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Diagnoseausgang für Drift- und Fehlerüberwachung, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich 0...150 °C, M12-Steckverbindung
TAD191 - Temperaturtransmitter mit Diagnoseausgang, Redundante Sensorelemente mit Backup-Funktion, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Diagnoseausgang für Drift- und Fehlerüberwachung, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich 0...150 °C, M12-Steckverbindung

 Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
 Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 1145kB)



Flashanimation tad961
Anmerkungen:
Beachten Sie bitte, daß in Ihrem Browser das aktuelle Flash-Plugin (mindestens Version 6) installiert ist. Ansonsten können Sie dieses Plugin auch bei Macromedia kostenlos herunterladen. Für Interessenten, die sich das Plugin nicht installieren möchten, bieten wir eine direkt ausführbare Datei (EXE-File) mit integriertem Flashplayer als Download an.

Die Bedienung erfolgt im Normalfall mit der Maus. Bitte beenden Sie die Animation durch Schließen des separaten Browser-Fensters.