Eine neue Generation in der Drucküberwachung: PN3.
Bewährter Maßstab mit erweiterten Leistungsmerkmalen.
Wählbarer Analogausgang und integrierte Schaltfunktionen.
Länderspezifische Druckeinheiten, wählbar in bar/mbar, kPa/MPa, psi.
Speicherfunktion für den höchsten gemessenen Systemdruck.
Einstell- und Meßwertanzeige mittels 4-stelliger 10-Segment Anzeige.
Zugriff auf Sensordaten optional über Kommunikationsschnittstelle.
Neu und komfortabel Die maximale Robustheit und die lange Lebensdauer gewährleisten einen störungsfreien und sicheren Betrieb der ifm Drucksensoren. Das keramisch-kapazitive Meßprinzip mit spezieller Abstützung der Meßmembrane macht die Drucksensoren immun gegen Überlastbetrieb und hohe Druckspitzen. Zu den bewährten Eigenschaften erhält der Anwender weitere technische Neuerungen: Maximale Druckspitzen können sowohl in negativen als auch in positiven Meßbereichen gespeichert und ausgelesen werden. Der Anwender hat die Möglichkeit zwischen den analogen Ausgangsfunktionen 4...20 mA oder 0...10 V und einem binären Schaltausgang zu wählen. Zudem können alle Parameter bequem über eine Schnittstelle am PC ausgelesen und eingestellt werden.