|  |
| |
|
|
|
|
|
Neue Auswerteelektronik für Strömungssensoren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Platzsparendes Gehäuse für Montage im Schaltschrank.- Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung integriert.
- Schaltpunkt Strömung und Temperatur einstellbar über Potentiometer.
- Mehrfarbige LED-Bargraphanzeige unterstützt schnelle Einstellung.
- Signalausgabe über potentialfreie Relaiskontakte, Wechsler.
- Variable Anschlußvarianten, Schneid-, Schraubklemme, Käfigzugfeder.
Einführung Die Auswerteelektroniken der Baureihe VS3000 vereinigen hohe Funktionalität in einem platzsparendem Gehäuse für die Schaltschrankmontage. Die wahlweise angebotenen Anschlußvarianten (Combicon) bieten Flexibilität für unterschiedliche Anschlußkonzepte. Neben der Strömungsanzeige über den mehrfarbigen LED-Bargraph wird auch die einstellbare Grenztemperatur des Mediums, sowie zur Sicherheit auch eine Leitungsunterbrechung vom Sensor zur Elektronik über LEDs und Relaisausgang signalisiert. Die Bedienelemente befinden sich auf der Frontseite und sind mittels Schraubendreher einzustellen. Die Auswerteelektroniken werden in zwei Varianten (AC oder DC) angeboten und bilden mit den Strömungssensoren der Bauform SF ein System zur Strömungsüberwachung. Auswerteelektronik für Strömungssensoren der Baureihe SF · Combicon Stecker
SN0150 - Ub = 90...240 AC; Toleranz: -5 /+10 %
SR0150 - Ub = 24 DC; Toleranz: ± 10 %
|
|
|
|