|  |
| |
|
|
|
|
|
CompactModule mit 8 Ein- und 8 Ausgängen. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Dezentrale Signalverarbeitung in mobilen Maschinen.
- Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktion.
- Universelle M12-Steckverbindung für schnelle und sichere Verkabelung.
- Robustes Metallgehäuse mit Schutzart IP 67.
- Baudrate und Knotennummer über Codierschalter einstellbar.
- CAN Schnittstellen mit CANopen Protokoll.
CompactModule Metall Als dezentrale E/A-Module bieten die CompactModule Metall die Möglichkeit, die Elektronik genau an den Positionen in der Maschine einzusetzen, wo sie benötigt werden. Sie sind mit den in der Industrie weit verbreiteten universellen M12-Steckverbindungen ausgestattet. Durch ein vielfältiges Anschlußkabelprogramm können die Sensoren und Aktoren direkt, einfach und betriebssicher angeschlossen werden. Auch die Vernetzung der CAN Schnittstelle kann über die ebenfalls zur Verfügung stehenden M12-Steckanschlüsse mit fertig konfektionierten Drop-Kabeln realisiert werden. Durch die hohe Schutzart und das robuste Metallgehäuse können die Module direkt im Schmutz- und Spritzbereich eingesetzt werden.
Funktionen und Vorteile Mit Hilfe der dezentralen E/A-Module aus dem System ecomatmobile können binäre und analoge Sensoren und Aktoren über den CAN Bus direkt an eine Steuerung angebunden werden. Die Anzahl der Leitungen reduziert sich erheblich. Ferner bieten die E/A-Module noch zusätzliche Funktionen, durch die die Signale schon vorverarbeitet werden können.
CR2032 - CompactModule Metall, 8 Eingänge / 8 Ausgänge (konfigurierbar)
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 644 kB).
|
|
|
|