|  |
| |
|
|
|
|
|
Kompakter Schwingungswächter mit Transmitter- und Schaltausgang. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Einfach gemacht: permanenter Maschinenschutz.
- Jetzt auch als Variante mit einem Messbereich bis zu 50 mm/s.
- Permanente Schwingungsüberwachung nach ISO 10816.
- Schaltausgang mit einstellbarem Schaltpunkt und Ansprechverzögerung.
- Transmittersignal 4...20 mA für die direkte Anzeige am Leitstand.
- Einfache Einstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe.
Permanente Schwingungsüberwachung Der elektronische Schwingungswächter der Bauform VK überwacht online den Gesamtschwingungszustand von Maschinen- und Anlagen nach DIN ISO 10816. Der Sensor misst dabei die effektive Schwinggeschwindigkeit an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche. Bei überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes stellt das Gerät über einen Schaltkontakt auf Alarm. Zusätzlich wird der Kennwert als Stromsignal (4...20 mA) zum Anschluss an das Prozessleitsystem ausgegeben.
Einfaches Bedienkonzept Die einfache Bedienung über 2 radiale Stellringe erlaubt eine schnelle Einstellung des Schaltpunktes und der Ansprechverzögerung. Für Manipulationssicherheit sorgt eine optional erhältliche Schutzkappe.
Schwingungswächter VK Einstellung des Schaltpunkts und der Ansprechverzögerung über Stellräder direkt am Gerät. Überwachung des Gesamtschwingungszustandes von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816.
VKV021 - Messbereich: 0...25 mm/s Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung VKV022 - Messbereich: 0...50 mm/s Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Zubehör (gesondert zu bestellen) E30094 - Schutzkappe, Kunststoff transparent, mit Verplombungsmöglichkeit, für Drucksensoren Typ PK, für Temperatursensoren Typ TK und für Schwingungsmonitor VK
Steckverbindungen und -verteiler (gesondert zu bestellen) EVC001 - Kabeldose, M12, 2 m schwarz, PUR-Kabel EVC002 - Kabeldose, M12, 5 m schwarz, PUR-Kabel EVC003 - Kabeldose, M12, 10 m schwarz, PUR-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 371 kb)
|
|
|
|