Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Induktive Ganzmetallsensoren: Einfach unschlagbar!
 
 

 
Extrem widerstandsfähig und überzeugend im Preis in den Bauformen M8-M30.
  • Ideal für Applikationen in der Metallverarbeitung.
  • Geräte- und Steckverbinder: Abgestimmt für den Einsatz in Ölen.
  • Starke aktive Fläche hält Schlägen stand.
  • Vibrations- und schockfest.
  • Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.

Materialien
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.

Öle und Kühlschmiermittel
Diese setzen den installierten Maschinenkomponenten schwer zu. Die O-Ringdichtung aus Viton kombiniert mit der passenden ecolink-Steckverbindung bietet höchsten Schutz gegen Funktionsstörungen.

Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
  • Vibrationstest
  • Schocktest
  • Schlagtest
  • Coolant-Test
Schauen Sie sich Flashvideos von einigen Tests an.
Applikationen
Werkzeugmaschinen in Verbindung mit Ölen und Kühlschmiermitteln.

IEC200 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IEC201 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IFC258 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGC248 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 5 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIC224 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 426 kB).