Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Der neue O5 für den Staub-Ex-Bereich.
 
 

 
Für den ATEX-3D-Bereich entsprechend den neusten Normen.
  • Bewährte Opto-Sensorik für explosionsgefährdete Bereiche.
  • Hohe Tast- und Reichweiten.
  • Höchste Präzision mit Hintergrundausblendung.
  • Schnelles Einstellen durch neues Teach-Verfahren.
  • Universell zu befestigen durch Systemkomponenten und Montagezubehör.

Einsatzgebiet im Staub-Ex-Bereich
Diese Geräte sind gemäß Kategorie 3D für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 mit nicht leitenden Stäuben geeignet.

Varianten
Neue Sensoren für den Staub-Ex-Bereich ergänzen die erfolgreiche O5-Opto-Familie der ifm electronic. Zugrunde gelegt wurden die bereits bekannten Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Polfilterlichtschranke und das Einwegsystem der O5-Performance Line mit Teach-Tasten-Bedienung.

Montagezubehör
Der ATEX-Sensor ist kompatibel zum bewährten Montagezubehör und zu den Systemkomponenten der Baureihe O5.

Applikationen:
Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik.

Reflexlichttaster · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Hintergrundausblendung · PNP · Anschlussschema Nr. 1
O5H51A - Reflexlichttaster, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...50 °C, Tastweite: 0,05...1,8 m, M12-Steckverbindung
Reflexlichtschranke · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Polfilter · PNP · Anschlussschema Nr. 1
O5P51A - Reflexlichtschranke, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...50 °C, Reichweite 0,075...10 m, M12-Steckverbindung
Einweglichtschranke · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Sender · PNP · Anschlussschema Nr. 2
O5S51A - Einweglichtschranke, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, DC, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...50 °C, Reichweite ...25 m, M12-Steckverbindung
Einweglichtschranke · Rotlicht 624 nm · M12-Steckverbindung · Empfänger · PNP · Anschlussschema Nr. 1
O5E51A - Einweglichtschranke, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -10...50 °C, Reichweite ...25 m, M12-Steckverbindung

Systemkomponenten
E20744 - Tripelspiegel, 50 x 50 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Umgebungstemperatur -10...58 °C
E20454 - Tripelspiegel, 95 x 95 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Umgebungstemperatur -10...58 °C
E20004 - Tripelspiegel, Ø 42 mm, rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Umgebungstemperatur -10...58 °C
E20005 - Tripelspiegel, Ø 80 mm, rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Umgebungstemperatur -10...58 °C
E20716 - Klemmzylinder, Ø 12 mm; M10
E20946 - Klemmzylinder, Ø 12 mm; M10
E20951 - Cube, M10

Steckverbindungen und -verteiler
EVC04A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet , ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC05A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet , ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC06A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet , ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 10 m PUR-Kabel


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 357 kB).