|  |
| |
|
|
|
|
|
Die Synthese aus elektronischem Drucksensor und analoger Anzeige. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sicherer Betrieb durch gute Ablesbarkeit und elektronische Signalverarbeitung.
- Optimale Ablesbarkeit durch elektronische Zeigeranzeige.
- Verdrehbares Display mit LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte.
- Über LED-Anzeige und optische Tasten programmierbare Ausgangsfunktionen.
- Hygienisches, frontbündiges Design und hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %).
- Aseptoflex Vario - neuer G 1 Prozessanschluss mit 4 Dichtungsmöglichkeiten.
Elektronisches "Kontaktmanometer" PG In der Prozessindustrie sind angesichts der guten Ablesbarkeit häufig mechanische Kontaktmanometer anzutreffen. Das elektronische "Kontaktmanometer" der Serie PG verbindet die gute Ablesbarkeit einer Manometeranzeige mit den Vorteilen eines elektronischen Drucksensors. Im Gegensatz zu mechanischen Kontaktmanometern bietet es noch vielfältigere Möglichkeiten. Als Basisgerät dient die hochwertige Sensorfamilie PI, ergänzt um eine gut ablesbare, analoge Anzeige. Erwähnenswert sind hier besonders der program-mierbare Schalt- und Analogausgang (skalierbar), die hohe Überlastfestigkeit sowie die integrierte Temperaturkompensation. Das Manometer hat eine Auflösung von 0,25 %. Im spannungslosen Zustand ist der Zeiger nicht sichtbar.
Broschüre im PDF Format Musterbestellung
Frontbündige Manometer mit G 1 Prozessanschluss
Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar PG2793 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung PG2794 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung PG2795 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung PG2796 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung PG2797 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung PG2798 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung PG2799 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung PG2789 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung
Zubehör E33201 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E33701 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung E33202 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E33702 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung E33212 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E33712 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung E30122 - Einschweißadapter, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E30123 - O-Ring E30124 - Dichtring
Steckverbindungen und -verteiler EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel EVT005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 10 m PVC-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 292 kB).
|
|
|
|