|  |
| |
|
|
|
|
|
Die OG BasicLine jetzt auch in Kunststoffausführung! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Kompakte und leistungsstarke optische Sensoren der Bauform M18.
- Für Standardapplikationen in der Förder- und Handlingstechnik.
- Die kostengünstige Alternative.
- Einweg- und Reflexlichtschranken fest eingestellt („Plug & Play").
- Reflexlichtaster: einfache Einstellung mittels Potentiometer.
- Universell zu befestigen durch Systemkomponenten und Montagezubehör.
Applikationen Die Kunststoffsensoren der Bauform OG sind insbesondere für Positionserfassungen in der Förder- und Handlingstechnik konzipiert. Neben der Erfüllung der technischen Anforderungen sind die Sensoren zudem kostengünstig.
Varianten Die Einweg- und Polfilter-Reflexlichtschranken sind fest eingestellt. Nach der Montage, die mit Hilfe des optionalen Zubehörs besonders zeit- und kostensparend erfolgen kann, sind die Sensoren in kurzer Zeit betriebsbereit. Die Tastweite des Reflexlichttasters lässt sich mittels Potentiometer präzise für die jeweilige Applikation einstellen.
Reflexlichttaster - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC PNP OGT100 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Potentiometer, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,01...0,4 m, M12-Steckverbindung OGT101 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Potentiometer, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,01...0,4 m, M12-Steckverbindung
Refexlichtschranke - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC PNP OGP100 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,05...2,5 m, M12-Steckverbindung OGP101 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,05...2,5 m, M12-Steckverbindung
Einweglichtschranke - Sender - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung OGS100 - Einweglichtschranke, M18 x 1, DC, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung
Einweglichtschranke - Empfänger - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC PNP OGE100 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung OGE101 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Hellschaltung, DC PNP, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 375 kB).
|
|
|
|