Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Robuste Gabel- und Winkellichtschranken mit hoher Schaltfrequenz.
 
 

 
Einfach, schnell und präzise bis in den letzten Winkel.
  • Verwindungssteif durch Metallgehäuse.
  • Schnelle Inbetriebnahme ohne Justage von Sender und Empfänger.
  • Einfache Empfindlichkeitseinstellung mittels Potentiometer.
  • Hell- / Dunkelschaltung per Drehschalter.
  • Über die gesamte Gabelweite: feiner und präziser Lichtstrahl!

Lichtschranken in neuen Bauformen
Die neuen ifm Geräte mit robustem Metallgehäuse sind im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffgabeln besonders verwindungssteif. Gegenüber Einweglichtschranken ergibt sich der Vorteil, dass die zeitraubende Justage von Sender und Empfänger zueinander entfällt.
Insbesondere bei der Teileüberwachung in der Zuführtechnik und an Handlingsgeräten finden die Lichtschranken ihre Anwendung. Weitere Anwendungsbeispiele sind die Bahnkantenüberwachung oder die Doppellagekontrolle, wobei die genaue Empfindlichkeitseinstellung durch das Potentiometer sehr hilfreich ist. Unwuchtkontrollen an Wellen können durch den feinen Lichtstrahl mit seinem kleinen, gleichbleibenden Durchmesser präzise ausgeführt werden.

Gabellichtschranke Typ OPU · infrarot · PNP/NPN · M8-Steckverbindung · 3-polig
OPU200 - Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 17 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,3 mm, Schaltfrequenz 10000 Hz

Gabellichtschranke Typ OPU · Rotlicht · PNP · M8-Steckverbindung · 3-polig
OPU201 - Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 25 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,4 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU202 - Gabelweite 30 mm, Gabeltiefe 35 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU203 - Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU204 - Gabelweite 80 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU205 - Gabelweite 120 mm, Gabeltiefe 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,8 mm, Schaltfrequenz 2000 Hz

Gabellichtschranke Typ OPU · Rotlicht · NPN · M8-Steckverbindung · 3-polig
OPU207 - Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 25 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,4 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU208 - Gabelweite 30 mm, Gabeltiefe 35 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU209 - Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU210 - Gabelweite 80 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPU211 - Gabelweite 120 mm, Gabeltiefe 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,8 mm, Schaltfrequenz 2000 Hz

Winkellichtschranke Typ OPL · PNP · M8-Steckverbindung · 3-polig
OPL200 - Schenkellängen 50 mm, Winkelweite 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPL201 - Schenkellängen 80 mm, Winkelweite 100 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,7 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz

Winkellichtschranke Typ OPL · NPN · M8-Steckverbindung · 3-polig
OPL202 - Schenkellängen 50 mm, Winkelweite 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
OPL203 - Schenkellängen 80 mm, Winkelweite 100 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,7 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 380 kB).