|  |
| |
|
|
|
|
|
3D-Kamera: das Universaltalent für innovative Vision Integratoren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Szenen und Objekte auf einen Blick räumlich erfassen.
- Funktionsprinzip: Lichtlaufzeitmessung basierend auf pmd-Technologie.
- Beleuchtung, Lichtlaufzeitmessung und Auswertung in einem Gehäuse.
- Enorme Reichweite bis zu 6,5 m, Eindeutigkeitsbereich sogar bis 40 m.
- 3.200 Distanz- und Grauwerte für die detaillierte Bewertung Ihrer Applikation.
- Integration über PC- Parametrier-Tool oder Software-Anbindung durch SDK.
pmd 3d-Kamera Die pmd 3d-Kamera erfasst Szenen und Objekte auf einen Blick. PMD heißt Photo-Misch-Detektor und ist die Basis des On-Chip- Lichtlaufzeitmessverfahren. Dieser Quantensprung im industriellen Sehen bietet neben der lateralen Dimension, bekannt als Auflösung eines Kamerachips, auch jeweils zeitgleich die zugeordnete Tiefeninformation, ohne die Notwendig-keit eines zweiten, räumlich abgetrennten Elements. Diese 3200 Distanz- und Grauwerte führen, aufgrund der maximale Reichweite von bis zu 6,5 m und einem Eindeutigkeitsbereich von 40 m, in einer Vielzahl von Applikationen zu einer preisgünstigeren Lösung. Dazu zählen u.a. Anwendungen aus Bereichen: Verpak-kungs-, Lager- und Fördertechnik, Flughafenlogistik, Kollisionsschutz, Robotik, Raum- und Personenüber-wachung. Die reibungslose Integration der Kamera in ihre Programmierumgebung erfolgt über ein Software Development Kit (SDK). Vision Sensor "efector pmd 3d" O3D201 - PMD 3D Kamera, Öffnungswinkel 30° x 40° (horizontal x vertikal), IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung
Zubehör E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel E11950 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-Kabel E11807 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel E3D103 - Montageset, Klemmzylindermontage DN2011 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, primär getaktet, IP 20, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Klemmen 1,5 bis 6 mm² E20939 - Rundprofil, Ø 14 / M12, Länge 130 mm E21228 - Rundprofil, Ø 14, Länge 200 mm E21229 - Rundprofil, Ø 14, Länge 300 mm E21232 - Rundprofil, Ø 14, Länge 500 mm
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 408 kB).
|
|
|
|